Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
627-2RZTC3LHT23
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Polyamidkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Leicht vergrößertes Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | EAN | 7316571886596 |
Innendurchmesser(mm) | 7 | Material | Standardlagerstahl | Außendurchmesser(mm) | 22 |
Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | Dichtung | Berührungslose Dichtung auf beiden Seiten |
Temperaturbereich | Für niedrige und hohe Temperaturen (-40 bis +140 Grad) | Gewicht(g) | 12.0 | Breite(mm) | 7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften