Rillenkugellager / ATN9 Serie / einreihig

Rillenkugellager / ATN9 Serie / einreihig
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 15 - 75 mm / [Außendurchmesser] 42 - 130 mm / [Breite] 17 - 43 mm


Bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Rillenkugellager im Bereich von 15 bis 75 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 42 bis 130 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 17 und 43 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4205 ATN9
4208 ATN9
4214 ATN9
4215 ATN9
4302 ATN9
4303 ATN9
4304 ATN9
4307 ATN9
4308 ATN9
4309 ATN9
4311 ATN9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Laufgenauigkeit Gewicht
(g)
Breite
(mm)

28.90 €

1 12 Arbeitstage 73165770044202552Toleranzklasse P5 oder ABEC 5161.018

49.62 €

1 17 Arbeitstage 73165770044514080Toleranzklasse P6 / ABEC 3492.023

149.62 €

1 17 Arbeitstage 731657729689470125Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11490.031

175.42 €

1 17 Arbeitstage 731657700451275130Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 11560.031

33.70 €

1 17 Arbeitstage 73165770045431542Toleranzklasse P5 oder ABEC 5116.017

35.73 €

1 17 Arbeitstage 73165770045501747Toleranzklasse P5 oder ABEC 5158.019

37.00 €

1 17 Arbeitstage 73165770045672052Toleranzklasse P5 oder ABEC 5204.021

58.52 €

1 17 Arbeitstage 73165770045983580Toleranzklasse P6 / ABEC 3667.031

74.27 €

1 17 Arbeitstage 73165770046044090Toleranzklasse P6 / ABEC 3931.033

184.52 €

1 17 Arbeitstage 731657700461145100Toleranzklasse P6 / ABEC 31240.036

239.60 €

1 17 Arbeitstage 731657729692455120Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 12090.043

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Zweireihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Polyamidkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Dichtung Keins, offenes Lager Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support