Rillenkugellager / 62□□, 63□□ / einreihig / C2

Rillenkugellager / 62□□, 63□□ / einreihig / C2
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 15 - 40 mm / [Außendurchmesser] 35 - 80 mm / [Breite] 11 - 18 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF berücksichtigt werden. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Rillenkugellager im Bereich von 15 bis 40 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 35 bis 80 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 11 und 18 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6202 C2
6203 C2
6208 C2
6304 C2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Laufgenauigkeit Gewicht
(g)
Breite
(mm)

6.65 €

1 4 Arbeitstage 73165707817861535Toleranzklasse P5 oder ABEC 542.011

7.47 €

1 4 Arbeitstage 73165711604291740Toleranzklasse P5 oder ABEC 562.012

26.43 €

1 17 Arbeitstage -4080Toleranzklasse P6 / ABEC 3352.018

11.85 €

1 4 Arbeitstage 73165710736372052Toleranzklasse P5 oder ABEC 5139.015

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig
Spielraum Reduziertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Dichtung Keins, offenes Lager Temperaturbereich -20 bis +150 Grad

Technischer Support