Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Laufgenauigkeit | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570002188 | 70 | 125 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1200.0 | 24 | ||
15.77 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570726589 | 40 | 68 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 185.0 | 15 | ||
34.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570613902 | 60 | 95 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 395.0 | 18 | ||
80.83 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570629118 | 80 | 125 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 850.0 | 22 | ||
125.03 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571139203 | 95 | 145 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1199.0 | 24 | ||
137.47 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577100931 | 100 | 150 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1225.0 | 24 | ||
236.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570487329 | 130 | 200 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 3200.0 | 33 | ||
8.28 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570987331 | 17 | 40 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 62.0 | 12 | ||
11.38 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570847994 | 25 | 52 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 125.0 | 15 | ||
15.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570608823 | 30 | 62 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 193.0 | 16 | ||
20.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316575803551 | 35 | 72 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 281.0 | 17 | ||
26.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570063035 | 40 | 80 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 352.0 | 18 | ||
32.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576618307 | 45 | 85 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 404.0 | 19 | ||
38.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577737946 | 50 | 90 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 442.0 | 20 | ||
48.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570653861 | 55 | 100 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 591.0 | 21 | ||
78.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577066503 | 65 | 120 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 997.0 | 23 | ||
87.58 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577100979 | 70 | 125 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1064.0 | 24 | ||
87.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577738363 | 75 | 130 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1157.0 | 25 | ||
121.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577099570 | 80 | 140 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1430.0 | 26 | ||
131.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576618666 | 85 | 150 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1751.0 | 28 | ||
172.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 90 | 160 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 2159.0 | 30 | ||
194.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570642360 | 95 | 170 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 2548.0 | 32 | ||
358.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577094155 | 110 | 200 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 4336.0 | 38 | ||
415.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577065612 | 120 | 215 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 5600.0 | 40 | ||
40.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316574600076 | 45 | 100 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 817.0 | 25 | ||
84.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576619489 | 60 | 130 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1675.0 | 31 | ||
105.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570991024 | 65 | 140 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 2045.0001 | 33 | ||
110.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577099242 | 70 | 150 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 2487.0 | 35 | ||
169.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577098641 | 75 | 160 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 2994.0 | 37 | ||
187.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576619618 | 80 | 170 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 3537.0 | 39 | ||
206.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577297945 | 85 | 180 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 4160.0 | 41 | ||
250.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576621017 | 90 | 190 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 4903.0 | 43 | ||
321.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577068507 | 95 | 200 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 5723.0 | 45 | ||
405.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577066381 | 100 | 215 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 6984.0 | 47 | ||
565.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577297976 | 110 | 240 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 9482.0 | 50 | ||
653.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 120 | 260 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 12455.0 | 55 | ||
161.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577663924 | 50 | 130 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1899.0 | 31 | ||
661.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570905991 | 75 | 190 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 5724.0 | 45 |
Loading...
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Stahlblechkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Stark erhöhtes Radialspiel | Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Material | Standardlagerstahl |
Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut | Dichtung | Keins, offenes Lager | Temperaturbereich | -20 bis +150 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Laufgenauigkeit
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften