Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6214 MC4VL0241 |
6308 MC4VL0241 |
6316 MC4VL0241 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Laufgenauigkeit | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
773.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 70 | 125 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1266.0 | 24 | ||
821.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571187877 | 40 | 90 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 750.0 | 23 | ||
1,136.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571429069 | 80 | 170 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 4358.0 | 39 |
Loading...
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Messingkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Stark erhöhtes Radialspiel | Stromisolierung | Stromisolierung der Außenflächen von O R (bis 1000 V) | Material | Standardlagerstahl |
Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut | Dichtung | Keins, offenes Lager | Temperaturbereich | -20 bis +150 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Laufgenauigkeit
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften