Rillenkugellager / TN9 Serie / einreihig

Rillenkugellager / TN9 Serie / einreihig
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 6.35 - 160 mm / [Außendurchmesser] 19.05 - 220 mm / [Breite] 5.556 - 28 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 6.35 und 160 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 19.05 und 220 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 5.556 und 28 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16005 TN9
61932 TN9
6202 TN9
6303 TN9
EE2 TN9
EE3 TN9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Material Außendurchmesser
(mm)
Laufgenauigkeit Gewicht
(g)
Breite
(mm)

13.38 €

1 4 Arbeitstage 731657152098825Standardlagerstahl47-56.08

1,097.28 €

1 4 Arbeitstage -160Standardlagerstahl220-2700.028

6.69 €

1 17 Arbeitstage 731657174175815Standardlagerstahl35Toleranzklasse P5 oder ABEC 541.011

8.63 €

1 4 Arbeitstage -17Standardlagerstahl47-105.014

17.02 €

1 17 Arbeitstage 73165772948216.35-19.05Toleranzklasse P5 oder ABEC 57.05.556

20.62 €

1 17 Arbeitstage 73165770420579.525-22.225Toleranzklasse P5 oder ABEC 58.05.556

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Polyamidkäfig
Spielraum Normales Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut
Dichtung Keins, offenes Lager Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support