Rillenkugellager / ZZHT Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ

Rillenkugellager / ZZHT Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25 - 35 mm / [Außendurchmesser] 62 - 80 mm / [Breite] 17 - 21 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 25 und 35 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 62 und 80 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 17 und 21 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6305-ZZHT
6307 -ZZHT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

-

1 auf Anfrage 73165703586742562228.017

40.08 €

1 17 Arbeitstage 73165717564003580460.021

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Material Standardlagerstahl

Technischer Support