Rillenkugellager / ZZTN9C3LT Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3

Rillenkugellager / ZZTN9C3LT Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 10 - 17 mm / [Außendurchmesser] 26 - 35 mm / [Breite] 8 - 10 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF berücksichtigt werden. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Rillenkugellager im Bereich von 10 bis 17 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 26 bis 35 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 8 und 10 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6000 -ZZTN9C3LT
6003-ZZTN9C3LT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

6.75 €

1 17 Arbeitstage 7316570155310102619.08

12.28 €

1 4 Arbeitstage 7316571034287173537.010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kugelreihen Einreihiges Lager Bohrung Zylinderbohrung Käfig Polyamidkäfig
Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Ohne Flansch / Nut Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Dichtung Abdeckung auf beiden Seiten
Temperaturbereich Für niedrige Temperaturen (-50 bis +80 Grad)

Technischer Support