Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
QJ206 MA |
QJ212 MA |
QJ215 MA |
QJ216 MA |
QJ307 MA |
QJ308 MA |
QJ309 MA |
QJ311 MA |
QJ312 MA |
QJ313 MA |
QJ314 MA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577295309 | 30 | 62 | 250.0 | 16 | ||
155.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576632044 | 60 | 110 | 965.0 | 22 | ||
264.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576632143 | 75 | 130 | 1482.0 | 25 | ||
301.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576632174 | 80 | 140 | 1776.0 | 26 | ||
107.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576632327 | 35 | 80 | 555.0 | 21 | ||
124.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7316577013057 | 40 | 90 | 771.0 | 23 | ||
149.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316577028587 | 45 | 100 | 1019.00006 | 25 | ||
236.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316576632532 | 55 | 120 | 1690.0 | 29 | ||
250.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576632563 | 60 | 130 | 2093.0 | 31 | ||
300.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316576632570 | 65 | 140 | 2580.0 | 33 | ||
363.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316577013071 | 70 | 150 | 3166.0 | 35 |
Loading...
Käfig | Messingkäfig | Spielraum | Normales Radialspiel | Design | Geteilter Innenring |
---|---|---|---|---|---|
Nut (en) am Außenring | Ohne Nut | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Temperaturbereich | -30 bis +150 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften