Spannlager / YAR206-2FW/VA228, VA228 Serie / 2FW / Stellschraubenhülse

Spannlager / YAR206-2FW/VA228, VA228 Serie / 2FW / Stellschraubenhülse
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 30 mm / [Außendurchmesser] 62 mm / [Breite] 38.1 mm


Die Auswahl der Spannlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. 30 mm beträgt der Innendurchmesser und 62 mm groß ist der Außendurchmesser der Spannlager. Die Breite liegt bei 38.1 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

YAR206-2FW/VA228

Teilenummer
YAR206-2FW/VA228
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

EAN 7316571508139 Fixierung Gewindestifte Innenring Beidseitig verbreiterter Innenring
Innendurchmesser(mm) 30 Material Standardlagerstahl Außendurchmesser(mm) 62
Äußerer Ring Sphärisch Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Kontaktdichtung mit beidseitigem Flingerschild
Temperaturbereich -150 bis +350 Grad Gewicht(g) 318.0 Breite(mm) 38.1

Technischer Support