Spannlager / YAR2□□2RF, VE495 Serie / 2RF / P0, PN2, ABEC1 / Stellschraubenhülse

Spannlager / YAR2□□2RF, VE495 Serie / 2RF / P0, PN2, ABEC1 / Stellschraubenhülse
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20 - 25 mm / [Außendurchmesser] 47 - 52 mm / [Breite] 31 - 34.1 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Spannlager von SKF berücksichtigt werden. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Spannlager liegt zwischen 20 und 25 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 47 und 52 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 31 und 34.1 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YAR204-2RF/VE495
YAR205-2RF/VE495
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

60.61 €

1 17 Arbeitstage 73165734781332047148.031

70.10 €

1 17 Arbeitstage 73165748621152552190.034.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Fixierung Gewindestifte Innenring Beidseitig verbreiterter Innenring Material Standardlagerstahl
Äußerer Ring Sphärisch Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Kontaktdichtungen auf beiden Seiten
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support