Pendelkugellager / K□ETN9 Serie / zweireihig / kegelige Bohrung, Kegel 1:12 / Kunststoffkäfig

Pendelkugellager / K□ETN9 Serie / zweireihig / kegelige Bohrung, Kegel 1:12 / Kunststoffkäfig
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 20 - 75 mm / [Außendurchmesser] 47 - 140 mm / [Breite] 14 - 36 mm


Bei der Auswahl der Pendelkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Pendelkugellager liegt zwischen 20 und 75 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 47 und 140 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 14 und 36 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1204 K.ETN9
1205 K.ETN9
1209 K.ETN9
1211 K.ETN9
1212 K.ETN9
1213 K.ETN9
1305 K.ETN9
1306 K.ETN9
1307 K.ETN9
1308 K.ETN9
1309 K.ETN9
1310 K.ETN9
1312 K.ETN9
1313 K.ETN9
2205 K.ETN9
2206 K.ETN9
2207 K.ETN9
2208 K.ETN9
2210 K.ETN9
2211 K.ETN9
2212 K.ETN9
2213 K.ETN9
2215 K.ETN9
2308 K.ETN9
2309 K.ETN9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

42.10 €

1 4 Arbeitstage 73165766204922047130.014

24.22 €

1 17 Arbeitstage 73165766213762552140.015

40.05 €

1 17 Arbeitstage 73165766222294585451.019

57.33 €

1 17 Arbeitstage 731657662350955100665.021

68.05 €

1 17 Arbeitstage 731657662526860110900.022

82.08 €

1 17 Arbeitstage 7316576625022651201130.023

33.13 €

1 17 Arbeitstage 73165770521172562250.017

40.97 €

1 17 Arbeitstage 73165766263193072379.019

47.52 €

1 17 Arbeitstage 73165766355883580500.021

57.92 €

1 17 Arbeitstage 73165766207064090671.023

71.78 €

1 17 Arbeitstage 731657662076845100899.025

89.02 €

1 17 Arbeitstage 7316576625015501101160.027

131.75 €

1 17 Arbeitstage 7316576636219601301900.031

143.70 €

1 4 Arbeitstage 7316576620805651402365.033

29.70 €

1 4 Arbeitstage 73165704515282552142.018

36.02 €

1 17 Arbeitstage 73165770324613062250.020

45.58 €

1 17 Arbeitstage 73165766240703572371.023

46.61 €

1 17 Arbeitstage 73165766222984080480.023

67.02 €

1 17 Arbeitstage 73165766205775090536.023

69.83 €

1 17 Arbeitstage 731657662060755100757.025

73.82 €

1 4 Arbeitstage 7316577032492601101030.028

80.22 €

1 4 Arbeitstage 7316576620645651201340.031

123.57 €

1 4 Arbeitstage 7316577730299751301480.031

67.17 €

1 4 Arbeitstage 73165766381144090916.033

82.05 €

1 4 Arbeitstage 7316576620836451001203.036

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrung Konische Bohrung (1:12) Käfig Polyamidkäfig Spielraum Normales Radialspiel
Material Standardlagerstahl Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Keins, offenes Lager
Temperaturbereich -30 bis +120 Grad

Technischer Support