Gelenklager / wartungsfrei / GE17 TXGR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GE17 TXGR

Teilenummer
GE17 TXGR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

100.47 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

EAN 7316572512616 Innendurchmesser(mm) 17 Instandhaltung Wartungsfreie Version
Außendurchmesser(mm) 30 Dichtung Keins, offenes Lager Gewicht(g) 400.0
Breite(mm) 14

Sie befinden sich auf der Seite für Gelenklager / wartungsfrei / GE17 TXGR, die Teilenummer ist GE17 TXGR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GE17 TXGR.

Technischer Support