Gelenkköpfe mit Innengewinde / SIL / Rechtsgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SIL40 ES2RS

Teilenummer
SIL40 ES2RS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

273.90 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

EAN 7316570861136 Innendurchmesser(mm) 40 Instandhaltung Wartungsbedürftige Version
Außendurchmesser(mm) 94 Gewindetyp Innengewinde Gewicht(g) 2186.0
Breite(mm) 28

Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe mit Innengewinde / SIL / Rechtsgewinde, die Teilenummer ist SIL40 ES2RS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SIL40 ES2RS.

Technischer Support