Gelenkkopf, ESA Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SIQG12 ESA

Teilenummer
SIQG12 ESA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

141.90 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

EAN 7316577056788 Innendurchmesser(mm) 12 Instandhaltung Wartungsbedürftige Version
Außendurchmesser(mm) 33 Dichtung Keins, offenes Lager Gewindetyp Innengewinde
Gewicht(g) 105 Breite(mm) 55

Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkkopf, ESA Serie, die Teilenummer ist SIQG12 ESA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SIQG12 ESA.

Technischer Support