Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FY2. TF/VA201 |
FY20 TF/VA201 |
FY30 TF/VA201 |
FY40 TF/VA201 |
FY50 TF/VA201 |
FY60 TF/VA201 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 7316571381510 | 162 | 3420.0 | 64.4 | ||
123.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571382609 | 86 | 541.0 | 34.95 | ||
165.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571382623 | 108 | 1069.0 | 42.2 | ||
207.84 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571382647 | 130 | 1827.0 | 46.4 | ||
236.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571382661 | 143 | 2360.0 | 58.8 | ||
371.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571382685 | 175 | 4007.0 | 72.74 |
Loading...
Fixierung | Gewindestifte | Form | quadratisch | Material | Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Bohrungen | 4 | Temperaturbereich | -40 bis +250 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften