Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FY1.3/4 TF/VA228 |
FY2. TF/VA228 |
FY30 TF/VA228 |
FY35 TF/VA228 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | - | 137 | 2200.0 | 54.2 | ||
273.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571381282 | 162 | 3420.0 | 64.4 | ||
182.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571382531 | 108 | 1069.0 | 42.2 | ||
204.01 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316571382548 | 118 | 1378.0 | 46.4 |
Loading...
Fixierung | Gewindestifte | Form | quadratisch | Material | Gusseisen. Lager aus Standardlagerstahl |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Bohrungen | 4 | Temperaturbereich | -150 bis +350 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften