Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AL2109-P-1820/40B/49/143 |
AL2109-P-1820-3403/40B/49/143 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spannungsart | Art der Schaltausgabe des OSSD | Art der elektrischen Verbindung | Übertragungsbereich des Sicherheitsbereichs (m) | Sicherheitsfeldhöhe (mm) | Wellenlänge des Sensors (nm) | Breite des Sensors (mm) | Höhe des Sensors (mm) | Länge des Sensors (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
538.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | Gleichstrom | PNP/NPN | Steckverbinder M8 | 3.5 | 1800 | 950 | 9 | 34 | 2000 | ||
579.78 € | 1 | auf Anfrage | Gleichstrom | PNP/NPN | Steckverbinder M8 | 3.5 | 1800 | 950 | 9 | 34 | 2000 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spannungsart
Art der Schaltausgabe des OSSD
Art der elektrischen Verbindung
Übertragungsbereich des Sicherheitsbereichs(m)
Sicherheitsfeldhöhe(mm)
Wellenlänge des Sensors(nm)
Breite des Sensors(mm)
Höhe des Sensors(mm)
Länge des Sensors(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften