Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HIC2441
Breite(mm) | 12.5 | Höhe(mm) | 128 | Tiefe(mm) | 106 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kanäle | 1 | Bemessungsversorgungsspannung bei Gleichstrom(V) | 19 bis 30 | SIL nach IEC 61508 | 2 |
Sie befinden sich auf der Seite für SMART Universalbarriere, die Teilenummer ist HIC2441.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HIC2441.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften