Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KFA5-ER-1.W.LB |
KFA6-ER-1.5 |
KFA6-ER-1.6 |
KFA6-ER-1.W.LB |
KFA6-ER-2.W.LB |
KFA6-ER-EX1.W.LB |
KFD2-ER-1.5 |
KFD2-ER-1.6 |
KFD2-ER-1.W.LB |
KFD2-ER-2.W.LB |
KFD2-ER-EX1.W.LB |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Anzahl der Kanäle | Bemessungsversorgungsspannung bei Wechselstrom (V) | Bemessungsversorgungsspannung bei Gleichstrom (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197.65 € | 1 | auf Anfrage | 119 | 1 | 103,5 bis 126 | - | |||
152.41 € | 1 | auf Anfrage | 107 | 1 | 207 bis 253 | - | |||
152.41 € | 1 | auf Anfrage | 107 | 1 | 207 bis 253 | - | |||
197.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 119 | 1 | 207 bis 253 | - | |||
240.29 € | 1 | auf Anfrage | 119 | 2 | 207 bis 253 | - | |||
305.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 119 | 1 | 207 bis 253 | - | |||
161.44 € | 1 | auf Anfrage | 119 | 1 | - | 20 bis 30 | |||
161.44 € | 1 | auf Anfrage | 119 | 1 | - | 20 bis 30 | |||
207.60 € | 1 | auf Anfrage | 119 | 1 | - | 20 bis 30 | |||
261.86 € | 1 | auf Anfrage | 119 | 2 | - | 20 bis 30 | |||
319.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 119 | 1 | - | 20 bis 30 |
Loading...
Breite(mm) | 20 | Tiefe(mm) | 115 | Art der Stromversorgung | aktiv |
---|---|---|---|---|---|
Art der elektrischen Verbindung | Schraubverbindung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Anzahl der Kanäle
Bemessungsversorgungsspannung bei Wechselstrom(V)
Bemessungsversorgungsspannung bei Gleichstrom(V)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften