Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HIATB01-FAULT-01
Breite(mm) | 60 | Höhe(mm) | 50 | Tiefe(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kanäle | 1 | Bemessungsversorgungsspannung bei Gleichstrom(V) | 19,6 bis 30 |
Sie befinden sich auf der Seite für Fehleranzeigetafel, die Teilenummer ist HIATB01-FAULT-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HIATB01-FAULT-01.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften