Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CCN15-30GS60-E0
Teilenummer
|
---|
CCN15-30GS60-E0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Erkennungsabstand L1 (mm) | Prüfkopf, Größe, Maß D (Ø) | Prüfkopf, Größe, Maß L2 (mm) | Spannungsart | Materialgehäuse | Schaltabstand (mm) | Art des Schaltausgangs | Art der Schalterfunktion | Bauart Gehäuse | Mechanische Montagebedingung für Sensor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.16 € | 1 | auf Anfrage | 15 | 30 | 60 | Gleichstrom | Metall | 15 | NPN | Normalerweise offen (NO) | Zylinder, Schraubgewinde | nicht bündig |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Kapazitiver Sensor Zylindertyp, die Teilenummer ist CCN15-30GS60-E0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CCN15-30GS60-E0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Erkennungsabstand L1(mm)
Prüfkopf, Größe, Maß D(Ø)
Prüfkopf, Größe, Maß L2(mm)
Spannungsart
Materialgehäuse
Schaltabstand(mm)
Art des Schaltausgangs
Art der Schalterfunktion
Bauart Gehäuse
Mechanische Montagebedingung für Sensor
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CBB4-12GH60-E0-V1 |
CBB4-12GH60-E2-V1 |
CBB4-12GH70-E0 |
CCN15-30GS60-E2 |
CCN15-30GS60-E2-V1 |
CJ1-12GK-N |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Erkennungsabstand L1 (mm) | Prüfkopf, Größe, Maß D (Ø) | Prüfkopf, Größe, Maß L2 (mm) | Spannungsart | Materialgehäuse | Schaltabstand (mm) | Art des Schaltausgangs | Art der Schalterfunktion | Bauart Gehäuse | Mechanische Montagebedingung für Sensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.23 € | 1 | auf Anfrage | 4 | 12 | 60 | Gleichstrom | Metall | 4 | NPN | Normalerweise offen (NO) | Zylinder, Schraubgewinde | bündig | |||
112.23 € | 1 | auf Anfrage | 4 | 12 | 60 | Gleichstrom | Metall | 4 | PNP | Normalerweise offen (NO) | Zylinder, Schraubgewinde | bündig | |||
112.23 € | 1 | auf Anfrage | 4 | 12 | 70 | Gleichstrom | Metall | 4 | NPN | Normalerweise offen (NO) | Zylinder, Schraubgewinde | bündig | |||
107.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 30 | 60 | Gleichstrom | Metall | 15 | PNP | Normalerweise offen (NO) | Zylinder, Schraubgewinde | nicht bündig | |||
107.16 € | 1 | auf Anfrage | 15 | 30 | 60 | Gleichstrom | Metall | 15 | PNP | Normalerweise offen (NO) | Zylinder, Schraubgewinde | nicht bündig | |||
111.06 € | 1 | auf Anfrage | 1 | 12 | 60 | Gleichstrom | PBT | 1 | NAMUR | Normalerweise offen (NO) | Zylinder, Schraubgewinde | nicht bündig |