Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UB2000-F54-E5-V15
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Baureihe 12GM | Baureihe 18GM40 | Baureihe 18GM60 | Baureihe 18GM75 | Baureihe 18GS |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Baureihe UB-30GM | Baureihe UC-30GM | Baureihe 30GM70 | Baureihe 30GM-IO |
![]() | ![]() | ![]() |
Baureihe F77 | Baureihe L2 | Baureihe F54 |
![]() | ![]() | ![]() |
Baureihe F42 | Baureihe F65 | Baureihe F260 |
Bauform | zylindrisch |
Spannungsart | DC |
Betriebsspannung (max) | 30 V |
Anschlussart | Gerätestecker M12 |
Gehäuselänge L | 70 mm |
Gehäusedurchmesser D | 12 mm |
UL | ■ |
Bestellbezeichnung | Reichweite | Blindzone | Ausgangstyp | Schaltfunktion | Ansprechverzug [ms] | Schaltfrequenz | UB (Min) |
UB120-12GM-E4-V1 | 120 mm | 15 mm | NPN | Schließer/Öffner (wählbar) | 9 ms | 52 Hz | 10 V |
UB120-12GM-E5-V1 | 120 mm | 15 mm | PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 9 ms | 52 Hz | 10 V |
UB120-12GM-I-V1 | 120 mm | 15 mm | Analog-Stromausgang | Analog | 27 ms | 10 V | |
UB120-12GM-U-V1 | 120 mm | 15 mm | Analog-Spannungsausgang | Analog | 27 ms | 15 V | |
UB200-12GM-E4-V1 | 200 mm | 15 mm | NPN | Schließer/Öffner (wählbar) | 30 ms | 13 Hz | 10 V |
UB200-12GM-E5-V1 | 200 mm | 15 mm | PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 30 ms | 13 Hz | 10 V |
UB200-12GM-I-V1 | 200 mm | 15 mm | Analog-Stromausgang | Analog | 30 ms | 10 V | |
UB200-12GM-U-V1 | 200 mm | 15 mm | Analog-Spannungsausgang | Analog | 30 ms | 15 V | |
UB400-12GM-E4-V1 | 400 mm | 30 mm | NPN | Schließer/Öffner (wählbar) | 50 ms | 8 Hz | 10 V |
UB400-12GM-E5-V1 | 400 mm | 30 mm | PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 50 ms | 8 Hz | 10 V |
UB400-12GM-I-V1 | 400 mm | 30 mm | Analog-Stromausgang | Analog | 50 ms | 10 V | |
UB400-12GM-U-V1 | 400 mm | 30 mm | Analog-Spannungsausgang | Analog | 50 ms | 15 V |
BF 12 | Befestigungsflansch, 12 mm |
BF 12-F | Befestigungsflansch aus Kunststoff, 12 mm |
BF 5-30 | Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren mit 5 ...30 mm |
M12K-VE | Kunststoffmuttern mit Zentrierring zur schwingungsentkoppelten Montage zylindrischer Sensoren |
UB-PROG2 | Programmiergerät |
UVW90-M12 | Ultraschall-Umlenkreflektor |
V1-G-2M-PVC | Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel grau |
V1-W-2M-PUR | Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grau |
Bauform | zylindrisch |
Spannungsart | DC |
Betriebsspannung (max) | 30 V |
Anschlussart | Gerätestecker M12 |
Gehäusedurchmesser D | 18 mm |
UL | ■ |
Bestellbezeichnung | Ausführung | Reichweite | Blindzone | Ausgangstyp | Schaltfunktion | Ansprechverzug [ms] | Schaltfrequenz | UB (Min) | Länge L | EAC |
UB300-18GM40-E4-V1 | gerader Kopf | 300 mm | 35 mm | NPN | Schließer/Öffner (wählbar) | 50 ms | 13 Hz | 10 V | 40 mm | ■ |
UB300-18GM40-E5-V1 | gerader Kopf | 300 mm | 35 mm | PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 50 ms | 13 Hz | 10 V | 40 mm | |
UB300-18GM40-I-V1 | gerader Kopf | 300 mm | 35 mm | Analog-Stromausgang | Analog | 50 ms | 10 V | 40 mm | ||
UB300-18GM40-U-V1 | gerader Kopf | 300 mm | 35 mm | Analog-Spannungsausgang | Analog | 50 ms | 15 V | 40 mm | ||
UB300-18GM40A-E4-V1 | gewinkelter Kopf | 300 mm | 35 mm | NPN | Schließer/Öffner (wählbar) | 50 ms | 13 Hz | 10 V | 57 mm | |
UB300-18GM40A-E5-V1 | gewinkelter Kopf | 300 mm | 35 mm | PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 50 ms | 13 Hz | 10 V | 57 mm | |
UB300-18GM40A-I-V1 | gewinkelter Kopf | 300 mm | 35 mm | Analog-Stromausgang | Analog | 50 ms | 10 V | 40 mm | ||
UB300-18GM40A-U-V1 | gewinkelter Kopf | 300 mm | 35 mm | Analog-Spannungsausgang | Analog | 50 ms | 15 V | 40 mm | ||
UB800-18GM40-E4-V1 | gerader Kopf | 800 mm | 50 mm | NPN | Schließer/Öffner (wählbar) | 100 ms | 4 Hz | 10 V | 40 mm | |
UB800-18GM40-E5-V1 | gerader Kopf | 800 mm | 50 mm | PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 100 ms | 4 Hz | 10 V | 40 mm | ■ |
UB800-18GM40-I-V1 | gerader Kopf | 800 mm | 50 mm | Analog-Stromausgang | Analog | 100 ms | 10 V | 40 mm | ■ | |
UB800-18GM40-U-V1 | gerader Kopf | 800 mm | 50 mm | Analog-Spannungsausgang | Analog | 100 ms | 15 V | 40 mm | ||
UB800-18GM40A-E4-V1 | gewinkelter Kopf | 800 mm | 50 mm | NPN | Schließer/Öffner (wählbar) | 100 ms | 4 Hz | 10 V | 57 mm | |
UB800-18GM40A-E5-V1 | gewinkelter Kopf | 800 mm | 50 mm | PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 100 ms | 4 Hz | 10 V | 57 mm | |
UB800-18GM40A-I-V1 | gewinkelter Kopf | 800 mm | 50 mm | Analog-Stromausgang | Analog | 100 ms | 10 V | 57 mm | ||
UB800-18GM40A-U-V1 | gewinkelter Kopf | 800 mm | 50 mm | Analog-Spannungsausgang | Analog | 100 ms | 15 V | 57 mm | ||
UBE1000-18GM40- SE2-V1 | gerader Kopf | 1000 mm | PNP | Schließer (NO) | 100 Hz | 10 V | 40 mm | |||
UBE1000-18GM40A- SE2-V1 | gewinkelter Kopf | 1000 mm | PNP | Schließer (NO) | 100 Hz | 10 V | 40 mm |
BF 18 | Befestigungsflansch, 18 mm |
BF 18-F | Befestigungsflansch aus Kunststoff, 18 mm |
BF 5-30 | Universal mounting bracket for zylindrisch sensors |
M18K-VE | Kunststoffmuttern mit Zentrierring zur schwingungsentkoppelten Montage zylindrischer Sensoren |
OMH-04 | Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil |
UB-PROG2 | Programmiergerät |
UVW90-K18 | Ultraschall-Umlenkreflektor |
V1-G-2M-PVC | Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel grau |
Bauform | quaderförmig |
Spannungsart | DC |
Betriebsspannung (max) | 30 V |
Gehäuselänge L | 23 mm |
Gehäusehöhe H | 31 mm |
UL | ■ |
EAC | ■ |
UKCA | ■ |
Bestellbezeichnung | Ausführung | Reichweite [mm] | Blindzone [mm] | Ausgangstyp | Schaltfunktion | Ansprechverzug [ms] | Schaltfrequenz | UB (Min) | Anschlussart | Breite B |
UB100-F77-E0-V31 | Front-looker | 100 | 10 | NPN | Schließer (NO) | 50 | 10 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm |
UB100-F77-E1-V31 | Front-looker | 100 | 10 | NPN | Öffner (NC) | 50 | 10 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm |
UB100-F77-E2-V31 | Front-looker | 100 | 10 | PNP | Schließer (NO) | 50 | 10 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm |
UB100-F77-E3-V31 | Front-looker | 100 | 10 | PNP | Öffner (NC) | 50 | 10 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm |
UB250-F77-E0-V31 | Front-looker | 250 | 20 | NPN | Schließer (NO) | 50 | 10 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm |
UB250-F77-E1-V31 | Front-looker | 250 | 20 | NPN | Öffner (NC) | 50 | 10 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm |
UB250-F77-E2-V31 | Front-looker | 250 | 20 | PNP | Schließer (NO) | 50 | 10 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm |
UB250-F77-E3-V31 | Front-looker | 250 | 20 | PNP | Öffner (NC) | 50 | 10 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm |
UB250-F77-F-V31 | Front-looker | 250 | 35 | PNP, Frequenzausgang | 50 | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm | ||
UB400-F77-E0-V31 | Front-looker | 400 | 25 | NPN | Schließer (NO) | 75 | 5 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm |
UB400-F77-E1-V31 | Front-looker | 400 | 25 | NPN | Öffner (NC) | 75 | 5 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm |
UB400-F77-E2-V31 | Front-looker | 400 | 25 | PNP | Schließer (NO) | 75 | 5 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm |
UB400-F77-E3-V31 | Front-looker | 400 | 25 | PNP | Öffner (NC) | 75 | 5 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm |
UB400-F77-F-V31 | Front-looker | 400 | 40 | PNP, Frequenzausgang | 75 | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm | ||
UBR250-F77-E0-V31 | Front-looker | 250 | NPN | Schließer (NO) | 50 | 10 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm | |
UBR250-F77-E2-V31 | Front-looker | 250 | PNP | Schließer (NO) | 50 | 10 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm | |
UBR250-F77-E3-V31 | Front-looker | 250 | PNP | Öffner (NC) | 50 | 10 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm | |
UBR400-F77-E0-V31 | Front-looker | 400 | NPN | Schließer (NO) | 75 | 5 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm | |
UBR400-F77-E2-V31 | Front-looker | 400 | PNP | Schließer (NO) | 75 | 5 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm | |
UBR400-F77-E3-V31 | Front-looker | 400 | PNP | Öffner (NC) | 75 | 5 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm | |
UBE800-F77-SE2-V31 | Front-looker | 800 | PNP | Schließer (NO) | 5 | 100 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm | |
UBE800-F77-SE3-V31 | Front-looker | 800 | PNP | Öffner (NC) | 5 | 100 Hz | 20 V | Gerätestecker M8 | 12 mm | |
UC250-F77-EP-IO-V31 | Front-looker | 250 | 20 | IO-Link, Gegentakt | Schließer/Öffner (wählbar) | 8 | 20 Hz | 10 V | Gerätestecker M8 | 12 mm |
UC250-F77-IU-IO-2M | Front-looker | 250 | 20 | IO-Link, Analog-Spannungsausgang, Analog-Stromausgang | Analog | 8 | 18 V | Festkabel | 12 mm | |
UC250-F77-IU-IO-5M | Front-looker | 250 | 20 | IO-Link, Analog-Spannungsausgang, Analog-Stromausgang | Analog | 8 | 18 V | Festkabel | 12 mm | |
UC250-F77-IU-IO-V31 | Front-looker | 250 | 20 | IO-Link, Analog-Spannungsausgang, Analog-Stromausgang | Analog | 8 | 18 V | Gerätestecker M8 | 12 mm | |
UC400-F77-EP-IO-V31 | Front-looker | 400 | 30 | IO-Link, Gegentakt | Schließer/Öffner (wählbar) | 10 | 16 Hz | 10 V | Gerätestecker M8 | 12 mm |
UC400-F77-IU-IO- 0,2M-V1 | Front-looker | 400 | 30 | IO-Link, Analog-Spannungsausgang, Analog-Stromausgang | Analog | 10 | 18 V | Festkabel mit Stecker M12 | 12 mm | |
UC400-F77-IU-IO-V31 | Front-looker | 400 | 30 | IO-Link, Analog-Spannungsausgang, Analog-Stromausgang | Analog | 10 | 18 V | Gerätestecker M8 | 12 mm | |
UC800-F77S-EP- IO-V31 | Sidelooker | 800 | 60 | IO-Link, Gegentakt | Schließer/Öffner (wählbar) | 13 | 12 Hz | 10 V | Gerätestecker M8 | 21 mm |
UC800-F77S-IU-IO-V31 | Sidelooker | 800 | 60 | IO-Link, Analog-Spannungsausgang, Analog-Stromausgang | Analog | 13 ms | 18 V | Gerätestecker M8 | 21 mm |
Bauform | quaderförmig |
Spannungsart | DC |
Betriebsspannung (max) | 30 V |
Gehäuselänge L | 40 mm |
Gehäusebreite W | 40 mm |
Gehäusehöhe H | 40 mm |
UL | ■ |
Bestellbezeichnung | Reichweite | Blindzone | Ausgangstyp | Schaltfunktion | Schaltfrequenz | UB (Min) | Anschlussart | EAC | UL |
UC500-L2-E4-V15 | 500 mm | 35 mm | NPN | Schließer/Öffner (wählbar) | 14 Hz | 10 V | Gerätestecker M12 | ■ | |
UC500-L2-E5-V15 | 500 mm | 35 mm | PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 14 Hz | 10 V | Gerätestecker M12 | ■ | |
UC500-L2-E6-V15 | 500 mm | 35 mm | 2 * PNP, PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 14 Hz | 10 V | Gerätestecker M12 | ■ | |
UC500-L2-E7-V15 | 500 mm | 35 mm | 2 * NPN, NPN | Schließer/Öffner (wählbar) | 14 Hz | 10 V | Gerätestecker M12 | ■ | |
UC500-L2-I-V15 | 500 mm | 35 mm | Analog-Stromausgang | Analog | 10 V | Gerätestecker M12 | ■ | ||
UC500-L2-U-V15 | 500 mm | 35 mm | Analog-Spannungsausgang | Analog | 12 V | Gerätestecker M12 | ■ | ||
UC500-L2M-E6-T-2M | 500 mm | 35 mm | 2 * PNP, PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 14 Hz | 10 V | Festkabel | ■ | ■ |
UC500-L2M-E7-T-2M | 500 mm | 35 mm | 2 * NPN, NPN | Schließer/Öffner (wählbar) | 14 Hz | 10 V | Festkabel | ■ | ■ |
UC500-L2M-I-T-2M | 500 mm | 35 mm | Analog-Stromausgang | Analog | 10 V | Festkabel | ■ | ■ | |
UC500-L2M-U-T-2M | 500 mm | 35 mm | Analog-Spannungsausgang | Analog | 12 V | Festkabel | ■ | ■ | |
UC2000-L2-E4-V15 | 2000 mm | 60 mm | NPN | Schließer/Öffner (wählbar) | 5 Hz | 10 V | Gerätestecker M12 | ■ | |
UC2000-L2-E5-V15 | 2000 mm | 60 mm | PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 5 Hz | 10 V | Gerätestecker M12 | ■ | |
UC2000-L2-E6-V15 | 2000 mm | 60 mm | 2 * PNP, PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 5 Hz | 10 V | Gerätestecker M12 | ■ | ■ |
UC2000-L2-E7-V15 | 2000 mm | 60 mm | 2 * NPN, NPN | Schließer/Öffner (wählbar) | 5 Hz | 10 V | Gerätestecker M12 | ■ | |
UC2000-L2-I-V15 | 2000 mm | 60 mm | Analog-Stromausgang | Analog | 10 V | Gerätestecker M12 | ■ | ||
UC2000-L2-U-V15 | 2000 mm | 60 mm | Analog-Spannungsausgang | Analog | 12 V | Gerätestecker M12 | ■ | ||
UC2000-L2M-E6-T-2M | 2000 mm | 60 mm | 2 * PNP, PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 5 Hz | 10 V | Festkabel | ■ | ■ |
UC2000-L2M-E7-T-2M | 2000 mm | 60 mm | 2 * NPN, NPN | Schließer/Öffner (wählbar) | 5 Hz | 10 V | Festkabel | ■ | ■ |
UC2000-L2M-I-T-2M | 2000 mm | 60 mm | Analog-Stromausgang | Analog | 10 V | Festkabel | ■ | ■ | |
UC2000-L2M-U-T-2M | 2000 mm | 60 mm | Analog-Spannungsausgang | Analog | 12 V | Festkabel | ■ | ■ | |
UC2000-L2M-E5-V15 | 2000 mm | 60 mm | PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 5 Hz | 10 V | Gerätestecker M12 | ■ | |
UC4000-L2-E4-V15 | 4000 mm | 200 mm | NPN | Schließer/Öffner (wählbar) | 2.8 Hz | 10 V | Gerätestecker M12 | ■ | |
UC4000-L2-E5-V15 | 4000 mm | 200 mm | PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 2.8 Hz | 10 V | Gerätestecker M12 | ■ | |
UC4000-L2-E6-V15 | 4000 mm | 200 mm | 2 * PNP, PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 2.8 Hz | 10 V | Gerätestecker M12 | ■ | |
UC4000-L2-I-V15 | 4000 mm | 200 mm | Analog-Stromausgang | Analog | 10 V | Gerätestecker M12 | ■ | ||
UC4000-L2-U-V15 | 4000 mm | 200 mm | Analog-Spannungsausgang | Analog | 12 V | Gerätestecker M12 | ■ | ||
UC4000-L2M-E6-T-2M | 4000 mm | 200 mm | 2 * PNP, PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 2.8 Hz | 10 V | Festkabel | ■ | ■ |
UC4000-L2M-E7-T-2M | 4000 mm | 200 mm | 2 * NPN, NPN | Schließer/Öffner (wählbar) | 2.8 Hz | 10 V | Festkabel | ■ | ■ |
UC4000-L2M-I-T-2M | 4000 mm | 200 mm | Analog-Stromausgang | Analog | 10 V | Festkabel | ■ | ■ | |
UC4000-L2M-U-T-2M | 4000 mm | 200 mm | Analog-Spannungsausgang | Analog | 12 V | Festkabel | ■ | ■ |
UB-PROG2 | Programmiergerät |
UC-PROG1-USB | Programmieradapter |
V15-G-2M-PVC | Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PVC-Kabel grau |
V15S-G-0,3M-PUR- WAGO | Kabelstecker, M12, 5-polig, PUR-Kabel mit WAGO-Klemmen |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Baureihe UMC3000 | Baureihe UMB800 | Baureihe UCC | Baureihe UBC | Baureihe WILSEN.sonic.level |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Baureihe F262 | Baureihe UDC-18GS/30GS | Baureihe UDCM-30GS | Baureihe ULB/UGB-18GM50 |
Bauform | zylindrisch |
Reichweite | 3000 mm |
Blindzone | 200 mm |
Ansprechverzug | 200 ms |
Spannungsart | DC |
Betriebsspannung (min) | 10 V |
Betriebsspannung (max) | 30 V |
Anschlussart | Festkabel |
Gehäuselänge L | 100 mm |
Gehäusedurchmesser D | 30 mm |
Bestellbezeichnung | Ausgangstyp | Schaltfunktion | Schaltfrequenz | ATEX |
UMC3000-30H-E5-5M | PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 2.8 Hz | |
UMC3000-30H-E5-5M-3G-3D | PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 2.8 Hz | ■ |
UMC3000-30H-I-5M | Analog-Stromausgang | Analog | ||
UMC3000-30H-I-5M-3G-3D | Analog-Stromausgang | Analog | ■ |
MH-30H-01 | Montagehilfe, 30 mm |
UC-PROG1-USB | Programmieradapter |
V15S-G-0,3M-PUR- WAGO | Kabelstecker, M12, 5-polig, PUR-Kabel mit WAGO-Klemmen |
Bauform | zylindrisch |
Spannungsart | DC |
Betriebsspannung (max) | 30 V |
Anschlussart | Gerätestecker M12 |
Gehäusedurchmesser D | 30 mm |
UL | ■ |
Bestellbezeichnung | Ausführung | Reichweite [mm] | Blindzone [mm] | Ausgangstyp | Schaltfunktion | Ansprechverzug [ms] | Schaltfrequenz | UB (Min) | Länge L [mm] | EAC | UKCA |
UCC500-30GH70-IE2R2-K-V15 | gerader Kopf | 500 | 45 | PNP, Analog-Stromausgang | Schließer/Öffner (wählbar) | 60 ms | 5 Hz | 20 V | 111,3 | ■ | ■ |
UCC500-30GH70-IE2R2-V15 | gerader Kopf | 500 | 45 | PNP, Analog-Stromausgang | Schließer/Öffner (wählbar) | 60 ms | 5 Hz | 20 V | 99.3 | ■ | ■ |
UCC500-30GH70S-IE2R2-V15 | Schwenkkopf | 500 | 45 | PNP, Analog-Stromausgang | Schließer/Öffner (wählbar) | 60 ms | 5 Hz | 20 V | 126 | ■ | ■ |
UCC1000-30GM-E6R2-V15 | gerader Kopf | 1000 | 80 | 2 * PNP, PNP | Schließer/Öffner (wählbar) | 2.5 Hz | 10 V | 96 | |||
UCC1000-30GM-IUR2-V15 | gerader Kopf | 1000 | 80 | Analog-Stromausgang, Analog-Spannungsausgang | Analog | 10 V | 115 | ||||
UCC2000-30GH70-IE2R2-K-V15 | gerader Kopf | 2000 | 100 | PNP, Analog-Stromausgang | Schließer/Öffner (wählbar) | 100 ms | 4 Hz | 20 V | 111,3 | ■ | ■ |
UCC2000-30GH70-IE2R2-V15 | gerader Kopf | 2000 | 100 | PNP, Analog-Stromausgang | Schließer/Öffner (wählbar) | 100 ms | 4 Hz | 20 V | 99.3 | ■ | ■ |
UCC2000-30GH70S-IE2R2-V15 | Schwenkkopf | 2000 | 100 | PNP, Analog-Stromausgang | Schließer/Öffner (wählbar) | 100 ms | 4 Hz | 20 V | 126 | ■ | ■ |
UCC3500-30GH70-IE2R2-V15 | gerader Kopf | 3500 | 200 | PNP, Analog-Stromausgang | Schließer/Öffner (wählbar) | 150 ms | 2 Hz | 20 V | 99.3 | ■ | ■ |
UCC3500-30GH70S-IE2R2-V15 | Schwenkkopf | 3500 | 200 | PNP, Analog-Stromausgang | Schließer/Öffner (wählbar) | 150 ms | 2 Hz | 20 V | 126 | ■ | ■ |
UCC6000-30GH70-IE2R2-V15 | gerader Kopf | 6000 | 350 | PNP, Analog-Stromausgang | Schließer/Öffner (wählbar) | 275 ms | 1 Hz | 20 V | 121,2 | ■ | ■ |
UCC6000-30GH70S-IE2R2-V15 | Schwenkkopf | 6000 | 350 | PNP, Analog-Stromausgang | Schließer/Öffner (wählbar) | 275 ms | 1 Hz | 20 V | 143,5 | ■ | ■ |
BF 18 | Befestigungsflansch, 18 mm |
BF 30 | Befestigungsflansch, 30 mm |
BF 30-F | Befestigungsflansch aus Kunststoff, 30 mm |
BF 5-30 | Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren mit 5 ... 30 mm Durchmesser |
M30K-VE | Kunststoffmuttern mit Zentrierring zur schwingungsentkoppelten Montage zylindrischer Sensoren |
UC-PROG-IR-USB | Schnittstellenkabel zur Parametrierung von Sensoren mit IrDA-Schnittstelle |
UVW90-K30 | Ultraschall-Umlenkreflektor |
Teilenummer
|
---|
UB2000-F54-E5-V15 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Prüfkopf, Größe, Maß D (Ø) | Prüfkopf, Größe, Maß L2 (mm) | Prüfkopf, Größe, Maß W (mm) | Prüfkopf, Größe, Maß H (mm) | Spannungsart | Materialgehäuse | Schaltfrequenz (Hz) | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Art der Schalterfunktion | Bauart Gehäuse | Kein Laststrom (mA) | Max. Erfassungsbereich (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259.54 € | 1 | auf Anfrage | - | 25 | 105 | 31 | Gleichstrom | PBT | 3.000000 | Steckverbinder M12 | PNP | - | Quader | 55 | 2000 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Ultraschallsensor, die Teilenummer ist UB2000-F54-E5-V15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UB2000-F54-E5-V15.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Prüfkopf, Größe, Maß D(Ø)
Art der Schalterfunktion
Ausführung
Prüfkopf, Größe, Maß L2(mm)
Prüfkopf, Größe, Maß W(mm)
Prüfkopf, Größe, Maß H(mm)
Spannungsart
Materialgehäuse
Schaltfrequenz(Hz)
Art der elektrischen Verbindung
Art des Schaltausgangs
Bauart Gehäuse
Kein Laststrom(mA)
Max. Erfassungsbereich(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3RG6342-3AA00-PF |
3RG6342-3AA01-PF |
3RG6342-3AB00-PF |
UB2000-F54-I-V15 |
UB2000-F54-U-V15 |
UB250-F12-EP-V15 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Prüfkopf, Größe, Maß D (Ø) | Prüfkopf, Größe, Maß L2 (mm) | Prüfkopf, Größe, Maß W (mm) | Prüfkopf, Größe, Maß H (mm) | Spannungsart | Materialgehäuse | Schaltfrequenz (Hz) | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Art der Schalterfunktion | Bauart Gehäuse | Kein Laststrom (mA) | Max. Erfassungsbereich (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.18 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | |||
332.31 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | |||
224.18 € | 1 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | |||
287.35 € | 1 | auf Anfrage | - | 25 | 105 | 31 | Gleichstrom | PBT | - | Steckverbinder M12 | Sonstige | Sonstige | Quader | 55 | 2000 | |||
287.35 € | 1 | auf Anfrage | - | 25 | 105 | 31 | Gleichstrom | PBT | - | Steckverbinder M12 | Sonstige | Sonstige | Quader | 55 | 2000 | |||
349.52 € | 1 | auf Anfrage | - | 41.5 | 15 | 49 | Gleichstrom | Zink | 20.000000 | Steckverbinder M12 | PNP/NPN | Komplementär | Quader | 30 | 250 |