Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NBB0,6-3M22-E2-0,3M-V3
Baureihe 3 mm | Baureihe 4 mm | Baureihe 5 mm | Baureihe 6,5 mm — with Plug Connection | Baureihe 6,5 mm — with Cable Connection | ||||
Baureihe 8 mm —with Plug Connection | Baureihe 8 mm —with Cable Connection | Baureihe 12 mm —with Plug Connection | Baureihe 12 mm —with Cable Connection | Baureihe 12 mm —250 V Version | ||||
Baureihe 18 mm —with Plug Connection | Baureihe 18 mm —with Cable Connection | Baureihe 18 mm —250 V Version | Baureihe 30 mm —with Plug Connection | Baureihe 30 mm —with Cable Connection | ||||
Baureihe 30 mm— 250 V Version |
Einbauart | bündig |
Ausgangsart | 3-Draht |
Spannungsart | DC |
Betriebsspannung (min) | 10 V |
Betriebsspannung (max) | 30 V |
Gehäuselänge L | 22 mm |
Gehäusedurchmesser D | 3 mm |
UL | ■ |
Bestellbezeichnung | Reichweite | Ausgangstyp | Schaltfunktion | Schaltfrequenz | Anschlussart | Kabellänge | Kabelmaterial |
NBB0,6-3M22-E0 | 0,6 mm | NPN | Schließer (NO) | 1400 Hz | Festkabel | 2000 mm | PUR |
NBB0,6-3M22-E0-0,3M-V3 | 0,6 mm | NPN | Schließer (NO) | 1400 Hz | Festkabel mit Stecker M8 | 300 mm | PVC |
NBB0,6-3M22-E1 | 0,6 mm | NPN | Öffner (NC) | 1300 Hz | Festkabel | 2000 mm | PUR |
NBB0,6-3M22-E2 | 0,6 mm | PNP | Schließer (NO) | 1400 Hz | Festkabel | 2000 mm | PVC |
NBB0,6-3M22-E2-0,3M-V3 | 0,6 mm | PNP | Schließer (NO) | 1400 Hz | Festkabel mit Stecker M8 | 300 mm | PVC |
NBB0,6-3M22-E3 | 0,6 mm | PNP | Öffner (NC) | 1300 Hz | Festkabel | 2000 mm | PUR |
NBB1-3M22-E0 | 1 mm | NPN | Schließer (NO) | 700 Hz | Festkabel | 2000 mm | PVC |
NBB1-3M22-E0-0,3M-V3 | 1 mm | NPN | Schließer (NO) | 700 Hz | Festkabel mit Stecker M8 | 300 mm | PVC |
NBB1-3M22-E2 | 1 mm | PNP | Schließer (NO) | 700 Hz | Festkabel | 2000 mm | PUR |
NBB1-3M22-E2-0,3M-V3 | 1 mm | PNP | Schließer (NO) | 700 Hz | Festkabel mit Stecker M8 | 300 mm | PVC |
BF 4 | Befestigungsflansch, 4 mm |
V3-GM-2M-PUR | Kabeldose M8 gerade A-kodiert, 3-polig, PUR-Kabel grau |
V3-WM-2M-PUR | Kabeldose M8 gewinkelt A-kodiert, 3-polig, PUR-Kabel grau |
Einbauart | bündig |
Ausgangsart | 3-Draht |
Spannungsart | DC |
Betriebsspannung (min) | 10 V |
Betriebsspannung (max) | 30 V |
Gehäusedurchmesser D | 4 mm |
Bestellbezeichnung | Reichweite | Ausgangstyp | Schaltfunktion | Schaltfrequenz | Anschlussart | Kabellänge | Kabelmaterial | Länge L | UL |
NBB0,6-4GM22-E0 | 0,6 mm | NPN | Schließer (NO) | 1400 Hz | Festkabel | 2000 mm | PUR | 22 mm | ■ |
NBB0,6-4GM22-E1 | 0,6 mm | NPN | Öffner (NC) | 1300 Hz | Festkabel | 2000 mm | PUR | 22 mm | ■ |
NBB0,6-4GM22-E2 | 0,6 mm | PNP | Schließer (NO) | 1400 Hz | Festkabel | 2000 mm | PUR | 22 mm | ■ |
NBB0,6-4GM22-E2-0,3M-V3 | 0,6 mm | PNP | Schließer (NO) | 1400 Hz | Festkabel mit Stecker M8 | 300 mm | PVC | 22 mm | ■ |
NBB0,6-4GM22-E3 | 0,6 mm | PNP | Öffner (NC) | 1300 Hz | Festkabel | 2000 mm | PUR | 22 mm | ■ |
NBB0,8-4M25-E0 | 0,8 mm | NPN | Schließer (NO) | 3000 Hz | Festkabel | 2000 mm | PVC | 25 mm | ■ |
NBB0,8-4M25-E0 PUR | 0,8 mm | NPN | Schließer (NO) | 3000 Hz | Festkabel | 2000 mm | PUR | 25 mm | ■ |
NBB0,8-4M25-E0-0,3M-V3 | 0,8 mm | NPN | Schließer (NO) | 3000 Hz | Festkabel mit Stecker M8 | 300 mm | PVC | 25 mm | ■ |
NBB0,8-4M25-E0-V3 | 0,8 mm | NPN | Schließer (NO) | 3000 Hz | Gerätestecker M8 | 45 mm | ■ | ||
NBB0,8-4M25-E1 | 0,8 mm | NPN | Öffner (NC) | 3000 Hz | Festkabel | 2000 mm | PVC | 25 mm | ■ |
NBB0,8-4M25-E2 | 0,8 mm | PNP | Schließer (NO) | 3000 Hz | Festkabel | 2000 mm | PVC | 25 mm | ■ |
NBB0,8-4M25-E2-0,3M-V3 | 0,8 mm | PNP | Schließer (NO) | 3000 Hz | Festkabel mit Stecker M8 | 300 mm | PVC | 25 mm | ■ |
NBB0,8-4M25-E2-V3 | 0,8 mm | PNP | Schließer (NO) | 3000 Hz | Gerätestecker M8 | 45 mm | ■ | ||
NBB0,8-4M25-E3 | 0,8 mm | PNP | Öffner (NC) | 3000 Hz | Festkabel | 2000 mm | PVC | 25 mm | ■ |
NBB0,8-4S25-E2-0,2M-V3 | 0,8 mm | PNP | Schließer (NO) | 5000 Hz | Festkabel mit Stecker M8 | 200 mm | PVC | 25 mm | |
NBB0,8-4M25-E2-5M | 0,8 mm | PNP | Schließer (NO) | 3000 Hz | Festkabel | 5000 mm | PVC | 25 mm | ■ |
NBB1-4GM22-E0 | 1 mm | NPN | Schließer (NO) | 700 Hz | Festkabel | 2000 mm | PUR | 22 mm | ■ |
NBB1-4GM22-E0-0,3M-V3 | 1 mm | NPN | Schließer (NO) | 700 Hz | Festkabel mit Stecker M8 | 300 mm | PVC | 22 mm | ■ |
NBB1-4GM22-E2 | 1 mm | PNP | Schließer (NO) | 700 Hz | Festkabel | 2000 mm | PUR | 22 mm | ■ |
NBB1-4GM22-E2-0,3M-V3 | 1 mm | PNP | Schließer (NO) | 700 Hz | Festkabel mit Stecker M8 | 300 mm | PVC | 22 mm | ■ |
NBB1-4GM22-E2-5M | 1 mm | PNP | Schließer (NO) | 700 Hz | Festkabel | 5000 mm | PUR | 22 mm | ■ |
NBB1,5-4M25-E0-V3 | 1,5 mm | NPN | Schließer (NO) | 3000 Hz | Gerätestecker M8 | 38 mm | ■ | ||
NBB1,5-4M25-E0 | 1,5 mm | NPN | Schließer (NO) | 3000 Hz | Festkabel | 2000 mm | PVC | 25 mm | ■ |
NBB1,5-4M25-E1 | 1,5 mm | NPN | Öffner (NC) | 3000 Hz | Festkabel | 2000 mm | PVC | 25 mm | ■ |
NBB1,5-4M25-E1-V3 | 1,5 mm | NPN | Öffner (NC) | 3000 Hz | Gerätestecker M8 | 38 mm | ■ | ||
NBB1,5-4M25-E2 | 1,5 mm | PNP | Schließer (NO) | 3000 Hz | Festkabel | 2000 mm | PVC | 25 mm | ■ |
NBB1,5-4M25-E2-5M-PUR | 1,5 mm | PNP | Schließer (NO) | 3000 Hz | Festkabel | 5000 mm | PUR | 25 mm | |
NBB1,5-4M25-E2-V3 | 1,5 mm | PNP | Schließer (NO) | 3000 Hz | Gerätestecker M8 | 38 mm | ■ | ||
NBB1,5-4M25-E3 | 1,5 mm | PNP | Öffner (NC) | 3000 Hz | Festkabel | 2000 mm | PVC | 25 mm | ■ |
NBB1,5-4M25-E3-V3 | 1,5 mm | PNP | Öffner (NC) | 3000 Hz | Gerätestecker M8 | 38 mm | ■ |
BF 4 | Befestigungsflansch, 4 mm |
V3-WM-2M-PUR | Kabeldose M8 gewinkelt A-kodiert, 3-polig, PUR-Kabel grau |
Einbauart | bündig |
Ausgangsart | 3-Draht |
Spannungsart | DC |
Betriebsspannung (min) | 10 V |
Betriebsspannung (max) | 30 V |
Gehäusedurchmesser D | 5 mm |
Bestellbezeichnung | Reichweite | Ausgangstyp | Schaltfunktion | Schaltfrequenz | Anschlussart | Kabellänge | Kabelmaterial | Länge L | EAC | UL |
NBB0,6-5GS20-E2 | 0,6 mm | PNP | Schließer (NO) | 5000 Hz | Festkabel | 140 mm | PUR | 25 mm | ||
NBB0,8-5GM25-E0 | 0,8 mm | NPN | Schließer (NO) | 3000 Hz | Festkabel | 2000 mm | PVC | 25 mm | ■ | |
NBB0,8-5GM25-E0-0,3M-V3 | 0,8 mm | NPN | Schließer (NO) | 3000 Hz | Festkabel mit Stecker M8 | 300 mm | PVC | 25 mm | ■ | |
NBB0,8-5GM25-E0-V3 | 0,8 mm | NPN | Schließer (NO) | 3000 Hz | Gerätestecker M8 | 45 mm | ■ | |||
NBB0,8-5GM25-E1 | 0,8 mm | NPN | Öffner (NC) | 3000 Hz | Festkabel | 2000 mm | PVC | 25 mm | ■ | |
NBB0,8-5GM25-E1-V3 | 0,8 mm | NPN | Öffner (NC) | 3000 Hz | Gerätestecker M8 | 45 mm | ■ | |||
NBB0,8-5GM25-E2 | 0,8 mm | PNP | Schließer (NO) | 3000 Hz | Festkabel | 2000 mm | PVC | 25 mm | ■ | ■ |
NBB0,8-5GM25-E2-0,3M-V3 | 0,8 mm | PNP | Schließer (NO) | 3000 Hz | Festkabel mit Stecker M8 | 300 mm | PVC | 25 mm | ■ | |
NBB0,8-5GM25-E2-5M | 0,8 mm | PNP | Schließer (NO) | 3000 Hz | Festkabel | 5000 mm | PVC | 25 mm | ■ | |
NBB0,8-5GM25-E2-V3 | 0,8 mm | PNP | Schließer (NO) | 3000 Hz | Gerätestecker M8 | 45 mm | ■ | |||
NBB0,8-5GM25-E3 | 0,8 mm | PNP | Öffner (NC) | 3000 Hz | Festkabel | 2000 mm | PVC | 25 mm | ■ | |
NBB1,5-5GM25-E2 | 1,5 mm | PNP | Schließer (NO) | 3000 Hz | Festkabel | 2000 mm | PVC | 25 mm | ■ | |
NBB1,5-5GM25-E2-V3 | 1,5 mm | PNP | Schließer (NO) | 3000 Hz | Gerätestecker M8 | 38 mm | ■ | |||
NBB1,5-5GM25-E3-V3 | 1,5 mm | PNP | Öffner (NC) | 3000 Hz | Gerätestecker M8 | 38 mm | ■ | |||
NBB1,5-5GM25-E0 | 1,5 mm | NPN | Schließer (NO) | 3000 Hz | Festkabel | 2000 mm | PVC | 25 mm | ■ | |
NBB1,5-5GM25-E0-PUR | 1,5 mm | NPN | Schließer (NO) | 3000 Hz | Festkabel | 2000 mm | PUR | 25 mm | ||
NBB1,5-5GM25-E0-V3 | 1,5 mm | NPN | Schließer (NO) | 3000 Hz | Gerätestecker M8 | 38 mm | ■ | |||
NBB1,5-5GM25-E1 | 1,5 mm | NPN | Öffner (NC) | 3000 Hz | Festkabel | 2000 mm | PVC | 25 mm | ■ | |
NBB1,5-5GM25-E1-V3 | 1,5 mm | NPN | Öffner (NC) | 3000 Hz | Gerätestecker M8 | 38 mm | ■ | |||
NBB1,5-5GM25-E3 | 1,5 mm | PNP | Öffner (NC) | 3000 Hz | Festkabel | 2000 mm | PVC | 25 mm | ■ |
BF 5 | Befestigungsflansch, 5 mm |
V3-WM-2M-PUR | Kabeldose M8 gewinkelt A-kodiert, 3-polig, PUR-Kabel grau |
Ausgangsart | 3-Draht |
Spannungsart | DC |
Betriebsspannung (min) | 5 V |
Betriebsspannung (max) | 30 V |
Gehäusedurchmesser D | 6,5 mm |
UL | ■ |
Bestellbezeichnung | Einbauart | Reichweite | Ausgangsart | Schaltfunktion | Schaltfrequenz | Anschlussart | Kabellänge | Kabelmaterial | Länge L |
NBB2-6,5M25-E0-V3 | bündig | 2 mm | NPN | Schließer (NO) | 6000 Hz | Gerätestecker M8 | 35 mm | ||
NBB2-6,5M25-E1-V3 | bündig | 2 mm | NPN | Öffner (NC) | 6000 Hz | Gerätestecker M8 | 35 mm | ||
NBB2-6,5M25-E2-V3 | bündig | 2 mm | PNP | Schließer (NO) | 6000 Hz | Gerätestecker M8 | 35 mm | ||
NBB2-6,5M25-E3-V3 | bündig | 2 mm | PNP | Öffner (NC) | 6000 Hz | Gerätestecker M8 | 35 mm | ||
NBB2-6,5M30-E0-0,15M-PUR-V3 | bündig | 2 mm | NPN | Schließer (NO) | 6000 Hz | Festkabel mit Stecker M8 | 150 mm | PUR | 30 mm |
NBB2-6,5M30-E2-0,15M-PUR-V3 | bündig | 2 mm | PNP | Schließer (NO) | 6000 Hz | Festkabel mit Stecker M8 | 150 mm | PUR | 30 mm |
NBB2-6,5S16-E2-0,3M-V3 | bündig | 2 mm | PNP | Schließer (NO) | 6000 Hz | Festkabel mit Stecker M8 | 300 mm | PVC | 16 mm |
NBB2-6,5S20-E2-V3 | bündig | 2 mm | PNP | Schließer (NO) | 6000 Hz | Gerätestecker M8 | 30 mm | ||
NBB2-6,5S20-E3-V3 | bündig | 2 mm | PNP | Öffner (NC) | 6000 Hz | Gerätestecker M8 | 30 mm | ||
NBB2-6,5S35-E0-V3 | bündig | 2 mm | NPN | Schließer (NO) | 6000 Hz | Gerätestecker M8 | 45 mm | ||
NBB2-6,5S35-E1-V3 | bündig | 2 mm | NPN | Öffner (NC) | 6000 Hz | Gerätestecker M8 | 45 mm | ||
NBB2-6,5S35-E2-0,3M-V3 | bündig | 2 mm | PNP | Schließer (NO) | 6000 Hz | Festkabel mit Stecker M8 | 300 mm | PVC | 35 mm |
NBB2-6,5S35-E2-V3 | bündig | 2 mm | PNP | Schließer (NO) | 6000 Hz | Gerätestecker M8 | 45 mm | ||
NBB2-6,5S35-E3-V3 | bündig | 2 mm | PNP | Öffner (NC) | 6000 Hz | Gerätestecker M8 | 45 mm | ||
NBN3-6,5M25-E0-V3 | nonbündig | 3 mm | NPN | Schließer (NO) | 4500 Hz | Gerätestecker M8 | 35 mm | ||
NBN3-6,5M25-E1-V3 | nonbündig | 3 mm | NPN | Öffner (NC) | 4500 Hz | Gerätestecker M8 | 35 mm | ||
NBN3-6,5M25-E2-V3 | nonbündig | 3 mm | PNP | Schließer (NO) | 4500 Hz | Gerätestecker M8 | 35 mm | ||
NBN3-6,5M30-E0-0,3M-V3 | nonbündig | 3 mm | NPN | Schließer (NO) | 4500 Hz | Festkabel mit Stecker M8 | 300 mm | PVC | 30 mm |
NEB3-6,5M40-E0-V1 | semi-bündig | 3 mm | NPN | Schließer (NO) | 3500 Hz | M12 connector plug | 65 mm | ||
NEB3-6,5M40-E1-V1 | semi-bündig | 3 mm | NPN | Öffner (NC) | 3500 Hz | M12 connector plug | 65 mm | ||
NEB3-6,5M40-E2-V1 | semi-bündig | 3 mm | PNP | Schließer (NO) | 3500 Hz | M12 connector plug | 65 mm | ||
NEB3-6,5M40-E3-V1 | semi-bündig | 3 mm | PNP | Öffner (NC) | 3500 Hz | M12 connector plug | 65 mm | ||
NEB3-6,5M45-E0-V3 | semi-bündig | 3 mm | NPN | Schließer (NO) | 3500 Hz | Gerätestecker M8 | 55 mm | ||
NEB3-6,5M45-E1-V3 | semi-bündig | 3 mm | NPN | Öffner (NC) | 3500 Hz | Gerätestecker M8 | 55 mm | ||
NEB3-6,5M45-E2-V3 | semi-bündig | 3 mm | PNP | Schließer (NO) | 3500 Hz | Gerätestecker M8 | 55 mm | ||
NEB3-6,5M45-E3-V3 | semi-bündig | 3 mm | PNP | Öffner (NC) | 3500 Hz | Gerätestecker M8 | 55 mm | ||
NEN6-6,5M40-E0-V1 | nonbündig | 6 mm | NPN | Schließer (NO) | 1500 Hz | M12 connector plug | 65 mm | ||
NEN6-6,5M40-E1-V1 | nonbündig | 6 mm | NPN | Öffner (NC) | 1500 Hz | M12 connector plug | 65 mm | ||
NEN6-6,5M40-E2-V1 | nonbündig | 6 mm | PNP | Schließer (NO) | 1500 Hz | M12 connector plug | 65 mm | ||
NEN6-6,5M40-E3-V1 | nonbündig | 6 mm | PNP | Öffner (NC) | 1500 Hz | M12 connector plug | 65 mm | ||
NEN6-6,5M45-E0-V3 | nonbündig | 6 mm | NPN | Schließer (NO) | 1500 Hz | Gerätestecker M8 | 55 mm | ||
NEN6-6,5M45-E1-V3 | nonbündig | 6 mm | NPN | Öffner (NC) | 1500 Hz | Gerätestecker M8 | 55 mm | ||
NEN6-6,5M45-E2-V3 | nonbündig | 6 mm | PNP | Schließer (NO) | 1500 Hz | Gerätestecker M8 | 55 mm | ||
NEN6-6,5M45-E3-V3 | nonbündig | 6 mm | PNP | Öffner (NC) | 1500 Hz | Gerätestecker M8 | 55 mm |
BF 6.5 | Befestigungsflansch, 6,5 mm |
V1-G-2M-PUR | Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grau |
V1-W-2M-PUR | Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grau |
V3-WM-2M-PUR | Kabeldose M8 gewinkelt A-kodiert, 3-polig, PUR-Kabel grau |
Ausgangsart | 3-Draht |
Spannungsart | DC |
Betriebsspannung (min) | 5 V |
Betriebsspannung (max) | 30 V |
Anschlussart | Festkabel |
Gehäusedurchmesser D | 6,5 mm |
UL | ■ |
Bestellbezeichnung | Einbauart | Reichweite | Ausgangstyp | Schaltfunktion | Schaltfrequenz | Kabellänge | Kabelmaterial | Länge L |
NBB2-6,5M30-E0 | bündig | 2 mm | NPN | Schließer (NO) | 6000 Hz | 2000 mm | PVC | 30 mm |
NBB2-6,5M30-E2 | bündig | 2 mm | PNP | Schließer (NO) | 6000 Hz | 2000 mm | PVC | 30 mm |
NBB2-6,5M30M-E2-5M | bündig | 2 mm | PNP | Schließer (NO) | 6000 Hz | 5000 mm | PVC | 30 mm |
NBB2-6,5S16-E0 | bündig | 2 mm | NPN | Schließer (NO) | 6000 Hz | 2000 mm | PVC | 16 mm |
NBB2-6,5S16-E2 | bündig | 2 mm | PNP | Schließer (NO) | 6000 Hz | 2000 mm | PVC | 16 mm |
NBB2-6,5S16-E3 | bündig | 2 mm | PNP | Öffner (NC) | 6000 Hz | 2000 mm | PVC | 16 mm |
NBB2-6,5S35-E0-PUR | bündig | 2 mm | NPN | Schließer (NO) | 6000 Hz | 2000 mm | PUR | 35 mm |
NBB2-6,5S35-E2-PUR | bündig | 2 mm | PNP | Schließer (NO) | 6000 Hz | 2000 mm | PUR | 35 mm |
NBB2-6,5S40-E0-PUR | bündig | 2 mm | NPN | Schließer (NO) | 6000 Hz | 2000 mm | PUR | 40 mm |
NBB2-6,5S40-E2-5M-PUR | bündig | 2 mm | PNP | Schließer (NO) | 6000 Hz | 5000 mm | PUR | 40 mm |
NBB2-6,5S40-E2-PUR | bündig | 2 mm | PNP | Schließer (NO) | 6000 Hz | 2000 mm | PUR | 40 mm |
NBB2-6,5S40-E3-PUR | bündig | 2 mm | PNP | Öffner (NC) | 6000 Hz | 2000 mm | PUR | 40 mm |
NBB2-6,5S50-E0-PUR | bündig | 2 mm | NPN | Schließer (NO) | 6000 Hz | 2000 mm | PUR | 50 mm |
NBB2-6,5S50-E2-PUR | bündig | 2 mm | PNP | Schließer (NO) | 6000 Hz | 2000 mm | PUR | 50 mm |
NBN3-6,5M30-E0 | nonbündig | 3 mm | NPN | Schließer (NO) | 4500 Hz | 2000 mm | PVC | 30 mm |
NBN3-6,5M30-E2 | nonbündig | 3 mm | PNP | Schließer (NO) | 4500 Hz | 2000 mm | PVC | 30 mm |
NBN3-6,5S40-E0-PUR | nonbündig | 3 mm | NPN | Schließer (NO) | 4500 Hz | 2000 mm | PUR | 40 mm |
NBN3-6,5S40-E2-PUR | nonbündig | 3 mm | PNP | Schließer (NO) | 4500 Hz | 2000 mm | PUR | 40 mm |
NEB3-6,5M40-E0-PUR | semi-bündig | 3 mm | NPN | Schließer (NO) | 3500 Hz | 2000 mm | PUR | 40 mm |
NEB3-6,5M40-E1-PUR | semi-bündig | 3 mm | NPN | Öffner (NC) | 3500 Hz | 2000 mm | PUR | 40 mm |
NEB3-6,5M40-E2-PUR | semi-bündig | 3 mm | PNP | Schließer (NO) | 3500 Hz | 2000 mm | PUR | 40 mm |
NEB3-6,5M40-E3-PUR | semi-bündig | 3 mm | PNP | Öffner (NC) | 3500 Hz | 2000 mm | PUR | 40 mm |
NEN6-6,5M40-E0-PUR | nonbündig | 6 mm | NPN | Schließer (NO) | 1500 Hz | 2000 mm | PUR | 40 mm |
NEN6-6,5M40-E1-PUR | nonbündig | 6 mm | NPN | Öffner (NC) | 1500 Hz | 2000 mm | PUR | 40 mm |
NEN6-6,5M40-E2-PUR | nonbündig | 6 mm | PNP | Schließer (NO) | 1500 Hz | 2000 mm | PUR | 40 mm |
NEN6-6,5M40-E3-PUR | nonbündig | 6 mm | PNP | Öffner (NC) | 1500 Hz | 2000 mm | PUR | 40 mm |
BF 6.5 | Befestigungsflansch, 6,5 mm |
Teilenummer
|
---|
NBB0,6-3M22-E2-0,3M-V3 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Erkennungsabstand L1 (mm) | Prüfkopf, Größe, Maß D (Ø) | Prüfkopf, Größe, Maß L2 (mm) | Spannungsart | Materialgehäuse | Schaltabstand (mm) | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Art der Schalterfunktion | Bauart Gehäuse | Mechanische Montagebedingung für Sensor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.18 € | 1 | auf Anfrage | 0.6 | 3 | 22 | Gleichstrom | Metall | 0.6 | Steckverbinder M8 | PNP | Normalerweise offen (NO) | Zylinder glatt | bündig |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Induktiver Sensor Zylindertyp, die Teilenummer ist NBB0,6-3M22-E2-0,3M-V3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NBB0,6-3M22-E2-0,3M-V3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Erkennungsabstand L1(mm)
Prüfkopf, Größe, Maß D(Ø)
Prüfkopf, Größe, Maß L2(mm)
Spannungsart
Materialgehäuse
Schaltabstand(mm)
Art der elektrischen Verbindung
Art des Schaltausgangs
Art der Schalterfunktion
Bauart Gehäuse
Mechanische Montagebedingung für Sensor
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NBB0,6-3M22-E0 |
NBB0,6-3M22-E0-0,3M-V3 |
NBB0,6-3M22-E2 |
NBB0,6-4GM22-E0 |
NBB0,6-4GM22-E2 |
NBB0,6-4GM22-E2-0,3M-V3 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Erkennungsabstand L1 (mm) | Prüfkopf, Größe, Maß D (Ø) | Prüfkopf, Größe, Maß L2 (mm) | Spannungsart | Materialgehäuse | Schaltabstand (mm) | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Art der Schalterfunktion | Bauart Gehäuse | Mechanische Montagebedingung für Sensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.6 | 3 | 22 | Gleichstrom | Metall | 0.6 | Kabel | NPN | Normalerweise offen (NO) | Zylinder glatt | bündig | |||
91.18 € | 1 | auf Anfrage | 0.6 | 3 | 22 | Gleichstrom | Metall | 0.6 | Steckverbinder M8 | NPN | Normalerweise offen (NO) | Zylinder glatt | bündig | |||
84.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.6 | 3 | 22 | Gleichstrom | Metall | 0.6 | Kabel | PNP | Normalerweise offen (NO) | Zylinder glatt | bündig | |||
84.68 € | 1 | auf Anfrage | 0.6 | 4 | 22 | Gleichstrom | Metall | 0.6 | Kabel | NPN | Normalerweise offen (NO) | Zylinder, Schraubgewinde | bündig | |||
84.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.6 | 4 | 22 | Gleichstrom | Metall | 0.6 | Kabel | PNP | Normalerweise offen (NO) | Zylinder, Schraubgewinde | bündig | |||
91.18 € | 1 | auf Anfrage | 0.6 | 4 | 22 | Gleichstrom | Metall | 0.6 | Steckverbinder M8 | PNP | Normalerweise offen (NO) | Zylinder, Schraubgewinde | bündig |