Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NBN3-F25F-E8-Y41365
Teilenummer
|
---|
NBN3-F25F-E8-Y41365 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L1] Abstand (Erkennung) (mm) | [D] Größe (Prüfkopf) (Ø) | [L2] Größe (Prüfkopf) (mm) | [B] Breite (Prüfkopf) (mm) | [H] Größe (Prüfkopf) (mm) | Spannungsart | Materialgehäuse | Schaltabstand (mm) | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Art der Schalterfunktion | Bauart Gehäuse | Mechanische Montagebedingung für Sensor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.81 € | 1 | auf Anfrage | 3 | - | 45 | 52 | 20 | Gleichstrom | PBT | 3 | - | PNP | Normalerweise offen (NO) | Quader | nicht bündig |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Induktiver Sensor Doppelsensor, die Teilenummer ist NBN3-F25F-E8-Y41365.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NBN3-F25F-E8-Y41365.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Größe (Prüfkopf)(Ø)
Art der elektrischen Verbindung
Ausführung
[L1] Abstand (Erkennung)(mm)
[L2] Größe (Prüfkopf)(mm)
[B] Breite (Prüfkopf)(mm)
[H] Größe (Prüfkopf)(mm)
Spannungsart
Materialgehäuse
Schaltabstand(mm)
Art des Schaltausgangs
Art der Schalterfunktion
Bauart Gehäuse
Mechanische Montagebedingung für Sensor
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NBB15-U1K-N0 |
NBB15-U2K-N0 |
NBB20-U1K-E2-3G-3D |
NBN3-F25L-E2-V1 |
NBN3-F25R-E3-V1 |
NBN3-F31-E8-K |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [L1] Abstand (Erkennung) (mm) | [D] Größe (Prüfkopf) (Ø) | [L2] Größe (Prüfkopf) (mm) | [B] Breite (Prüfkopf) (mm) | [H] Größe (Prüfkopf) (mm) | Spannungsart | Materialgehäuse | Schaltabstand (mm) | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Art der Schalterfunktion | Bauart Gehäuse | Mechanische Montagebedingung für Sensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.49 € | 1 | auf Anfrage | 15 | - | 118 | 40 | 40 | Gleichstrom | Sonstige | 15 | Schraubverbindung | NAMUR | Normalerweise geschlossen (NC) | - | bündig | |||
- | 1 | auf Anfrage | 15 | - | 118 | 40 | 40 | Gleichstrom | Sonstige | 15 | Schraubverbindung | NAMUR | Normalerweise geschlossen (NC) | - | bündig | |||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | - | 118 | 40 | 40 | Gleichstrom | Sonstige | 20 | Schraubverbindung | PNP | Normalerweise offen (NO) | - | bündig | |||
93.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | - | 52 | 52 | 20 | Gleichstrom | PBT | 3 | Steckverbinder M12 | PNP | Normalerweise offen (NO) | Quader | bündig | |||
93.76 € | 1 | auf Anfrage | 3 | - | 52 | 52 | 20 | Gleichstrom | PBT | 3 | Steckverbinder M12 | PNP | Normalerweise geschlossen (NC) | Quader | bündig | |||
123.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | - | 36 | 65 | 33.5 | Gleichstrom | PBT | 3 | - | PNP | Normalerweise offen (NO) | Quader | bündig |