Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NBB20-U1-E2-C |
NBB20-U1-E2-C-V1 |
NBB20-U1-E2-V1 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Erkennungsabstand L1 (mm) | Prüfkopf, Größe, Maß L2 (mm) | Prüfkopf, Größe, Maß W (mm) | Prüfkopf, Größe, Maß H (mm) | Spannungsart | Materialgehäuse | Schaltabstand (mm) | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Art der Schalterfunktion | Bauart Gehäuse | Mechanische Montagebedingung für Sensor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.51 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 118 | 40 | 40 | Gleichstrom | Sonstige | 20 | Steckverbinder M12 | PNP | Normalerweise offen (NO) | - | bündig | |||
102.26 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 118 | 40 | 40 | Gleichstrom | Sonstige | 20 | Steckverbinder M12 | PNP | Normalerweise offen (NO) | - | bündig | |||
92.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 118 | 40 | 40 | Gleichstrom | Sonstige | 20 | Steckverbinder M12 | PNP | Normalerweise offen (NO) | - | bündig |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bauart Gehäuse
Ausführung
Erkennungsabstand L1(mm)
Prüfkopf, Größe, Maß L2(mm)
Prüfkopf, Größe, Maß W(mm)
Prüfkopf, Größe, Maß H(mm)
Spannungsart
Materialgehäuse
Schaltabstand(mm)
Art der elektrischen Verbindung
Art des Schaltausgangs
Art der Schalterfunktion
Mechanische Montagebedingung für Sensor
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften