Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
W14-22-4 BA
Teilenummer
|
---|
W14-22-4 BA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Material | Druckfestigkeit | Temperaturbereich | Ausführung | Staublippe / Schutzlippe | Gewicht (g) | EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 14 | NBR (Perbunan) | 22 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 4 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Wellendichtring, BA Serie, die Teilenummer ist W14-22-4 BA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W14-22-4 BA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Material
Druckfestigkeit
Temperaturbereich
Ausführung
Staublippe / Schutzlippe
Gewicht(g)
EAN
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
W100-115-9 BA |
W100-125-12 BA |
W100-125-13 BA |
W14-24-7 BA |
W14-25-5 BA |
W14-26-7 BA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Innendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Material | Druckfestigkeit | Temperaturbereich | Ausführung | Staublippe / Schutzlippe | Gewicht (g) | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 100 | NBR (Perbunan) | 115 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 9 | ||
11.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 100 | NBR (Perbunan) | 125 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 12 | ||
11.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 100 | NBR (Perbunan) | 125 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 84.0 | 13 | ||
3.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 14 | NBR (Perbunan) | 24 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 7 | ||
3.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 14 | NBR (Perbunan) | 25 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 5 | ||
3.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | 14 | NBR (Perbunan) | 26 | Bis zu 0,5 bar max | -30 bis +100 Grad | Gummierung | 10.0 | 7 |