Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
W40-72-10 VIT
Teilenummer
|
---|
W40-72-10 VIT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Material | Druckfestigkeit | Temperaturbereich | Ausführung | Staublippe / Schutzlippe | Gewicht (g) | EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | - | 40 | FKM (Viton) | 72 | Bis zu 0,5 bar max | -15 bis +200 Grad | Gummierung | 10.0 | 10 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Material
Druckfestigkeit
Temperaturbereich
Ausführung
Staublippe / Schutzlippe
Gewicht(g)
EAN
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften