Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
W45-68-10 VIT
Teilenummer
|
---|
W45-68-10 VIT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Material | Druckfestigkeit | Temperaturbereich | Ausführung | Staublippe / Schutzlippe | Gewicht (g) | EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | - | 45 | FKM (Viton) | 68 | Bis zu 0,5 bar max | -15 bis +200 Grad | Gummierung | 5.0 | 10 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Wellendichtring, VIT Serie, die Teilenummer ist W45-68-10 VIT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W45-68-10 VIT.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Material
Druckfestigkeit
Temperaturbereich
Ausführung
Staublippe / Schutzlippe
Gewicht(g)
EAN
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
W100-120-12 VIT |
W100-125-12 VIT |
W100-130-12 VIT |
W45-70-12 VIT |
W48-65-10 VIT |
W48-80-10 VIT |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Material | Druckfestigkeit | Temperaturbereich | Ausführung | Staublippe / Schutzlippe | Gewicht (g) | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | - | 100 | FKM (Viton) | 120 | Bis zu 0,5 bar max | -15 bis +200 Grad | Gummierung | 10.0 | 12 | ||
28.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | - | 100 | FKM (Viton) | 125 | Bis zu 0,5 bar max | -15 bis +200 Grad | Gummierung | 10.0 | 12 | ||
31.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | - | 100 | FKM (Viton) | 130 | Bis zu 0,5 bar max | -15 bis +200 Grad | Gummierung | 10.0 | 12 | ||
16.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | - | 45 | FKM (Viton) | 70 | Bis zu 0,5 bar max | -15 bis +200 Grad | Gummierung | 10.0 | 12 | ||
14.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | - | 48 | FKM (Viton) | 65 | Bis zu 0,5 bar max | -15 bis +200 Grad | Gummierung | 10.0 | 10 | ||
18.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | - | 48 | FKM (Viton) | 80 | Bis zu 0,5 bar max | -15 bis +200 Grad | Gummierung | 10.0 | 10 |