Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
W18-30-7 VIT
Teilenummer
|
---|
W18-30-7 VIT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Material | Druckfestigkeit | Temperaturbereich | Ausführung | Staublippe / Schutzlippe | Gewicht (g) | EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | - | 18 | FKM (Viton) | 30 | Bis zu 0,5 bar max | -15 bis +200 Grad | Gummierung | 10.0 | 7 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Wellendichtring, VIT Serie, die Teilenummer ist W18-30-7 VIT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W18-30-7 VIT.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Ausführung
Innendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Material
Druckfestigkeit
Temperaturbereich
Ausführung
Staublippe / Schutzlippe
Gewicht(g)
EAN
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
W100-120-12 VIT |
W100-125-12 VIT |
W100-130-12 VIT |
W18-32-7 VIT |
W20-32-7 VIT |
W20-35-10 VIT |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Material | Druckfestigkeit | Temperaturbereich | Ausführung | Staublippe / Schutzlippe | Gewicht (g) | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | - | 100 | FKM (Viton) | 120 | Bis zu 0,5 bar max | -15 bis +200 Grad | Gummierung | 10.0 | 12 | ||
28.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | - | 100 | FKM (Viton) | 125 | Bis zu 0,5 bar max | -15 bis +200 Grad | Gummierung | 10.0 | 12 | ||
31.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | - | 100 | FKM (Viton) | 130 | Bis zu 0,5 bar max | -15 bis +200 Grad | Gummierung | 10.0 | 12 | ||
9.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | - | 18 | FKM (Viton) | 32 | Bis zu 0,5 bar max | -15 bis +200 Grad | Gummierung | 10.0 | 7 | ||
9.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | - | 20 | FKM (Viton) | 32 | Bis zu 0,5 bar max | -15 bis +200 Grad | Gummierung | 10.0 | 7 | ||
9.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne | - | 20 | FKM (Viton) | 35 | Bis zu 0,5 bar max | -15 bis +200 Grad | Gummierung | 10.0 | 10 |