Konfigurierbar in [Betriebstemperaturbereich] -40° / +110°
Für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet werden diese Gleitlagerbuchsen von PERMAGLIDE. Sie sind in unserem Onlineshop in unterschiedlichen Längen, Außendurchmessern, Innendurchmessern und Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur erstreckt sich von -40° bis +110°C.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | EAN | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 4.5 | - | 10.0 | 3 | ||
0.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 4.5 | - | 10.0 | 4 | ||
0.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 4.5 | - | 10.0 | 6 | ||
0.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 5.5 | - | 10.0 | 4 | ||
0.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 5.5 | - | 10.0 | 6 | ||
0.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 5.5 | - | 1.0 | 10 | ||
0.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 7 | - | 1.0 | 8 | ||
0.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 7 | - | 1.0 | 10 | ||
0.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 8 | 4028977655944 | 1.0 | 6 | ||
0.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 8 | - | 1.0 | 8 | ||
0.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 8 | - | 2.0 | 10 | ||
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 9 | - | 2.0 | 10 | ||
1.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 10 | - | 1.0 | 6 | ||
0.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 10 | 4028977656125 | 2.0 | 8 | ||
0.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 10 | 4028977656064 | 2.0 | 12 | ||
0.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | - | 2.0 | 8 | ||
56.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 105 | - | 699.0 | 115 | ||
0.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | - | 2.0 | 10 | ||
1.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | - | 3.0 | 12 | ||
0.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 4028977656248 | 4.0 | 15 | ||
1.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14 | - | 2.0 | 8 | ||
98.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 125 | 4028977659898 | 435.0 | 60 | ||
1.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14 | 4028977656361 | 3.0 | 10 | ||
1.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14 | - | 3.0 | 12 | ||
1.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14 | 4028977656453 | 4.0 | 15 | ||
1.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14 | - | 6.0 | 20 | ||
120.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 135 | - | 785.0 | 100 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 13 | 15 | - | 3.0 | 10 | ||
127.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 145 | - | 845.0 | 100 | ||
1.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 16 | - | 3.0 | 10 | ||
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 16 | - | 4.0 | 12 | ||
1.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 16 | - | 5.0 | 15 | ||
1.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 16 | 4028977656682 | 7.0 | 20 | ||
2.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 16 | - | 9.0 | 25 | ||
1.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 17 | 4028977656736 | 4.0 | 10 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 15 | 17 | - | 5.0 | 12 | ||
1.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 17 | 4028977656798 | 5.0 | 15 | ||
1.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 17 | 4028977656835 | 7.0 | 20 | ||
1.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 17 | 4028977656859 | 9.0 | 25 | ||
1.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 18 | 4028977656903 | 4.0 | 10 | ||
1.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 18 | 4028977656958 | 6.0 | 15 | ||
1.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 18 | - | 8.0 | 20 | ||
147.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 20 | 4028977660108 | 1110.0 | 100 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 18 | 20 | - | 11.0 | 25 | ||
151.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 205 | - | 1222.0 | 10 | ||
1.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 23 | 4028977657252 | 11.0 | 15 | ||
1.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 23 | 4028977657290 | 15.0 | 20 | ||
2.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 23 | 4028977657337 | 20.0 | 25 | ||
2.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 23 | 4028977657375 | 22.0 | 30 | ||
2.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 25 | - | 12.0 | 15 | ||
2.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 25 | 4028977657467 | 17.0 | 20 | ||
2.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 25 | 4028977657511 | 20.0 | 25 | ||
3.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 25 | - | 25.0 | 30 | ||
1.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 28 | - | 10.0 | 10 | ||
2.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 28 | 4028977657665 | 14.0 | 15 | ||
3.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 28 | 4028977657726 | 23.0 | 25 | ||
3.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 28 | 4028977657764 | 28.0 | 30 | ||
5.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 28 | - | 48.0 | 50 | ||
195.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 305 | 4028977683787 | 1840.0 | 100 | ||
2.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 34 | - | 31.0 | 20 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::110 | Schmierung & Wartung | Wartungsfrei. für Trockenlaufanwendungen | Material | Bleifrei |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
EAN
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften