Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
12 CB
ID d(mm) | 25.4 | Anzahl der Laufringzeilen | Eine Bahn | Anordnung | Normalausführung |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Stahlblechkäfig | EAN | 0053893000954 | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 |
Temperaturbereich | -30 bis +120 Grad | Gewicht(g) | 38.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften