Hersteller-Teilenummer: 74851 CD
Marke: TIMKEN
Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Lieferzeit: auf Anfrage
Aussen - D: 215.9 mm
Käfig: -
EAN: 0053893396330
Produktauswahl: Nur Außenring (Tasse)
Gewicht: 4752.0 g
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
74851 CD
Anzahl der Laufringzeilen | Eine Bahn | Anordnung | Normalausführung | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | -30 bis +120 Grad |
Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / □□□CD, CD Serie / einreihig / P0, die Teilenummer ist 74851 CD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 74851 CD.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Käfig
Ausführung
Aussen - D(mm)
EAN
Produktauswahl
Gewicht(g)
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
95927 CD |
99102 CD |
XC8640 CD |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Aussen - D (mm) | Käfig | EAN | Produktauswahl | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 234.95 | - | 0053893453507 | Nur Außenring (Tasse) | 9635.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 254 | - | 0053893460178 | Nur Außenring (Tasse) | 10188.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Stahlblechkäfig | 0053893930947 | Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz | 1991.0 |