Kegelrollenlager / XC10240 CJ, CJ Serie / einreihig / P0 (Teilenummern)

Kegelrollenlager / XC10240 CJ, CJ Serie / einreihig / P0
Zu beachten sind bei der Auswahl der Kegelrollenlager von TIMKEN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In der oberen Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Kegelrollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Die Kategorie [Kegelrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XC10240 CJ

Teilenummer
XC10240 CJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.57 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Anordnung Normalausführung Käfig Stahlblechkäfig
EAN 0053893086606 Produktauswahl Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +120 Grad Gewicht(g) 82.0

Technischer Support