Kegelrollenlager / JLM603048 F, F Serie / einreihig / P0 (Teilenummern)

Kegelrollenlager / JLM603048 F, F Serie / einreihig / P0
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 45 mm


Bei der Entscheidung über die Kegelrollenlager von TIMKEN sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der Innendurchmesser der Kegelrollenlager liegt 45 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

JLM603048 F

Teilenummer
JLM603048 F
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 45 Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Anordnung Normalausführung
Käfig Stahlblechkäfig EAN 0053893650517 Produktauswahl Innenring (Kegel) nur mit Rollensatz
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Temperaturbereich -30 bis +120 Grad Gewicht(g) 270.0

Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / JLM603048 F, F Serie / einreihig / P0, die Teilenummer ist JLM603048 F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JLM603048 F.

Technischer Support