Führungswagen für Profilschienen / MRW / vierreihig / Präzisionsklasse G3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MRW55 AG2V1

Teilenummer
MRW55 AG2V1
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Wälzkörper Walze Kugelkette Ohne Kugelkette Kugel- / Rollenreihen Vierreihig
Design Flanschwagen Höhe Standard Länge Standard
Hersteller Schneeberger Material Stahl. Plastik Präzisionsklasse Schneeberger G2
Vorladen Schneeberger V1 (light preload) Serie 55 Serie Temperaturbereich -40 bis +80 Grad
Gewicht(g) 5000.0 Breite Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Führungswagen für Profilschienen / MRW / vierreihig / Präzisionsklasse G3, die Teilenummer ist MRW55 AG2V1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MRW55 AG2V1.

Technischer Support