Hersteller-Teilenummer: GIKL6 PW
Marke: ELGES
Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Lieferzeit: auf Anfrage
ID d: 6 mm
Anschlussgewinde, Richtung: Linksgewinde
EAN: 4012802525915
Außendurchmesser: 20 mm
Gewindetyp: Innengewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GIKL6 PW
Instandhaltung | Wartungsfreie Version | Dichtung | Keins, offenes Lager |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe mit Innengewinde / GAKR, GIKL, GIKPR, GIKR / Linksgewinde, die Teilenummer ist GIKL6 PW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GIKL6 PW.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
ID d(mm)
Anschlussgewinde, Richtung
EAN
Außendurchmesser(mm)
Gewindetyp
Gewicht(g)
Breite(mm)
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GAKR20 PW |
GAKR30 PW |
GIKL5 PW |
GIKPR10 PW |
GIKPR5 PW |
GIKR14 PW |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | ID d (mm) | Anschlussgewinde, Richtung | EAN | Außendurchmesser (mm) | Gewindetyp | Gewicht (g) | Breite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 20 | Rechtsgewinde | 4012802528688 | 50 | Außengewinde | 380.0 | 25 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 30 | Rechtsgewinde | 4012802523355 | 70 | Außengewinde | 1100.0 | 37 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 5 | Linksgewinde | 4012802525929 | 18 | Innengewinde | 16.0 | 36 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Rechtsgewinde | 4012802526677 | 28 | Innengewinde | 77.0 | 57 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 5 | Rechtsgewinde | - | 18 | Innengewinde | 16.0 | 36 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 14 | Rechtsgewinde | 4012802523799 | 36 | Innengewinde | 160.0 | 75 |