Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GAR25 UK
Teilenummer
|
---|
GAR25 UK |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Anschlussgewinde, Richtung | EAN | Instandhaltung | Außendurchmesser (mm) | Dichtung | Temperaturbereich | Gewindetyp | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 25 | Rechtsgewinde | 4012802523003 | Wartungsfreie Version | 64 | Keins, offenes Lager | - | Außengewinde | 560.0 | 20 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkkopflager, Gelenklager, die Teilenummer ist GAR25 UK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GAR25 UK.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Temperaturbereich
Ausführung
ID d(mm)
Anschlussgewinde, Richtung
EAN
Instandhaltung
Außendurchmesser(mm)
Dichtung
Gewindetyp
Gewicht(g)
Breite(mm)
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GAKRB22 PD |
GAR50 UK2RS |
GE110 FO2RS |
GE15 AX |
GE17 UK2RS |
GE30 FW2RS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | ID d (mm) | Anschlussgewinde, Richtung | EAN | Instandhaltung | Außendurchmesser (mm) | Dichtung | Temperaturbereich | Gewindetyp | Gewicht (g) | Breite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 22 | Rechtsgewinde | - | - | 55 | Keins, offenes Lager | - | Außengewinde | 480.0 | 28 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 50 | Rechtsgewinde | 4012802529210 | Wartungsfreie Version | 112 | - | - | Außengewinde | 3400.0 | 35 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 110 | - | 4012802534009 | Wartungsbedürftige Version | 180 | - | - | - | 9600.0 | 100 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 15 | - | 4012802534504 | Wartungsbedürftige Version | 42 | Keins, offenes Lager | -40 bis +75 Grad | - | 26.0 | 15 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 17 | - | 4012802531510 | Wartungsfreie Version | 30 | - | - | - | 37.0 | 14 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 30 | - | 4012802531749 | Wartungsfreie Version | 55 | - | - | - | 280.0 | 32 |