Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GIL17 DO
Teilenummer
|
---|
GIL17 DO |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Anschlussgewinde, Richtung | EAN | Instandhaltung | Außendurchmesser (mm) | Dichtung | Temperaturbereich | Gewindetyp | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 17 | Linksgewinde | 4012802526417 | Wartungsbedürftige Version | 46 | Keins, offenes Lager | - | Innengewinde | 250.0 | 90 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkkopflager, Gelenklager, die Teilenummer ist GIL17 DO.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GIL17 DO.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Temperaturbereich
Ausführung
ID d(mm)
Anschlussgewinde, Richtung
EAN
Instandhaltung
Außendurchmesser(mm)
Dichtung
Gewindetyp
Gewicht(g)
Breite(mm)
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GAKRB22 PD |
GAR25 UK |
GAR50 UK2RS |
GE110 FO2RS |
GE15 AX |
GE17 UK2RS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | ID d (mm) | Anschlussgewinde, Richtung | EAN | Instandhaltung | Außendurchmesser (mm) | Dichtung | Temperaturbereich | Gewindetyp | Gewicht (g) | Breite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 22 | Rechtsgewinde | - | - | 55 | Keins, offenes Lager | - | Außengewinde | 480.0 | 28 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | Rechtsgewinde | 4012802523003 | Wartungsfreie Version | 64 | Keins, offenes Lager | - | Außengewinde | 560.0 | 20 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 50 | Rechtsgewinde | 4012802529210 | Wartungsfreie Version | 112 | - | - | Außengewinde | 3400.0 | 35 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 110 | - | 4012802534009 | Wartungsbedürftige Version | 180 | - | - | - | 9600.0 | 100 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 15 | - | 4012802534504 | Wartungsbedürftige Version | 42 | Keins, offenes Lager | -40 bis +75 Grad | - | 26.0 | 15 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 17 | - | 4012802531510 | Wartungsfreie Version | 30 | - | - | - | 37.0 | 14 |