Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GIHNRK32 LO
Teilenummer
|
---|
GIHNRK32 LO |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Anschlussgewinde, Richtung | EAN | Instandhaltung | Außendurchmesser (mm) | Dichtung | Temperaturbereich | Gewindetyp | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 32 | - | 4012802523898 | Wartungsbedürftige Version | 70 | Keins, offenes Lager | - | Klemmvorrichtung mit Gewinde | 1200.0 | 115 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkkopflager, Gelenklager, die Teilenummer ist GIHNRK32 LO.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GIHNRK32 LO.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussgewinde, Richtung
Temperaturbereich
Ausführung
ID d(mm)
EAN
Instandhaltung
Außendurchmesser(mm)
Dichtung
Gewindetyp
Gewicht(g)
Breite(mm)
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GAR50 UK2RS |
GE110 FO2RS |
GE15 AX |
GE17 UK2RS |
GIKR20 PW |
GIL17 DO |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | ID d (mm) | Anschlussgewinde, Richtung | EAN | Instandhaltung | Außendurchmesser (mm) | Dichtung | Temperaturbereich | Gewindetyp | Gewicht (g) | Breite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 50 | Rechtsgewinde | 4012802529210 | Wartungsfreie Version | 112 | - | - | Außengewinde | 3400.0 | 35 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 110 | - | 4012802534009 | Wartungsbedürftige Version | 180 | - | - | - | 9600.0 | 100 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 15 | - | 4012802534504 | Wartungsbedürftige Version | 42 | Keins, offenes Lager | -40 bis +75 Grad | - | 26.0 | 15 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 17 | - | 4012802531510 | Wartungsfreie Version | 30 | - | - | - | 37.0 | 14 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 20 | Rechtsgewinde | 4012802526103 | Wartungsfreie Version | 50 | Keins, offenes Lager | - | Innengewinde | 420.0 | 102 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 17 | Linksgewinde | 4012802526417 | Wartungsbedürftige Version | 46 | Keins, offenes Lager | - | Innengewinde | 250.0 | 90 |