Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GIHNRK110 LO
ID d(mm) | 110 | EAN | 4012802525441 | Instandhaltung | Wartungsbedürftige Version |
---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser(mm) | 235 | Dichtung | Keins, offenes Lager | Gewindetyp | Klemmvorrichtung mit Gewinde |
Gewicht(g) | 32000.0 | Breite(mm) | 364 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe / Innengewinde / GIHNRK110, die Teilenummer ist GIHNRK110 LO.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GIHNRK110 LO.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften