Gelenkköpfe / Linksgewinde / DO2RS Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GIL60 DO2RS

Teilenummer
GIL60 DO2RS
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 60 Anschlussgewinde, Richtung Linksgewinde Instandhaltung Wartungsbedürftige Version
Außendurchmesser(mm) 135 Gewindetyp Innengewinde Gewicht(g) 5600
Breite(mm) 242.5

Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe / Linksgewinde / DO2RS Serie, die Teilenummer ist GIL60 DO2RS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GIL60 DO2RS.

Technischer Support