Reedschalter 1-Umschaltung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

9283901054

Teilenummer
9283901054
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 0.5 Verbindung (Elemente) Kabel am offenen Ende Kontaktschalter 1 Umschaltung
Gehäusematerial Nylon Maximale Temperatur(°C) 105 Temperatur(°C) -40
Größe (Höhe)(mm) 6.4 Größe (Breite)(mm) 19.1 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 25.4
Artikelausführung Reed-Schalter Schaltstrom (maximal)(A) 1 Schaltspannung (maximal)(VDC) 175|175
Kapazität (maximal)(W) 10 Modell (Herstellermodell) MK28-1C-500W Die Wasser 15 - 20
Wasser (min.) 15 Wasser (maximal) 20

Sie befinden sich auf der Seite für Reedschalter 1-Umschaltung, die Teilenummer ist 9283901054.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9283901054.

Technischer Support