Reedschalter 1 Hersteller

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2113501015
2116601020
2118002030
2118701020
2206050002
2242711054
2243711054
9118000001
9263851054
9542662054
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
Verbindung (Elemente) Kontaktmaterial Gehäusematerial Umschlag Länge
(mm)
Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Größe (⌀)
(mm)
Relaisfunktionen Schaltstrom (maximal)
(A)
Schaltspannung (maximal)
(VDC)
Kapazität (maximal)
(W)
Gewindegröße Modell (Herstellermodell) Die Wasser Wasser (min.) Wasser (maximal)

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -LötstifteRuthenium-10.5+130-401.952.234.5--1200|20020-KSK-1A35-101510 - 151015

0.91 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -LötstifteRhodium-14+130-20--44.12.2-0.518010-KSK-1A66-102010 - 201020

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -LötstifteRhodium-7+130-20--35.61.8-0.5170|17010-KSK-1A80-203020 - 302030

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -LötstifteRhodium-10+130-20--35.52-0.5200|20010-KSK-1A87-102010 - 201020

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Lötstifte---+85-203.22.814.3--0.4200|20010-MK06-5-C15 - 201520

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.5Kabel am offenen Ende-PBT-80-305.913.923-+ Befestigungslöcher0.5200|20010-MK04-1A66B-500W10 - 151015

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.5Kabel am offenen EndeRhodium--+70-305.913.923--0.5180|18010-MK04-1A66C-500W---

9.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.5Kabel am offenen Ende---80-308.38.338--0.5180|18010M8MK11/M8-SET52 - 905290

8.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.5Kabel am offenen Ende-PBT-80-561032-+ Befestigungslöcher11000|1000100-MK26-1A85C-500W15 - 201520

19.16 €

1 Verfügbar 52 Arbeitstage 0.5--Polypropylen (PP)-70-302525130--0.5200|200--LS04-1A66-2-500W---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktschalter 1 Hersteller Artikelausführung Reed-Schalter

Technischer Support