Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FG 60AD1DOZ
Teilenummer
|
---|
FG 60AD1DOZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betätigungskraft (N) | Betätigungskraft (Newton) (N) | Gehäuseausführung | Kontaktmaterial | Kontaktschalter | Haltbarkeit | IP-Schutzart | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Betriebsart | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltstrom (A) | Kapazität (V AC) | Schaltspannung (V AC) | Temperaturbereich (°C) | Gewindegröße | Typ | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2500 | - | Metall | - | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | 5 Millionen Zyklen | IP67 | Metall | +60 | -25 | separater Stellantrieb | 194.7 | 46 | 40.2 | 5 | 5 | 5 A/250 | 250|250 | -25 - +80 | - | FG 60AD1DOZ | FG 60AD1DOZ | 1 Schließer. 1 normalerweise geschlossener Kontakt |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Schrauben | Funktionen (Schalter) | momentan | Artikelausführung | Sicherheitsknopf |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheitsknopf, die Teilenummer ist FG 60AD1DOZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FG 60AD1DOZ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betätigungskraft (Newton)(N)
Kontaktmaterial
Gewindegröße
Betätigungskraft(N)
Gehäuseausführung
Kontaktschalter
Haltbarkeit
IP-Schutzart
Werkstoff
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Betriebsart
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Schaltstrom (maximal)(A)
Schaltstrom(A)
Kapazität(V AC)
Schaltspannung(V AC)
Temperaturbereich(°C)
Typ
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FK 3393-M1 |
FR 1896-M2 |
FR 693-M2 |
FR 993-M2 |
FW 3392-M2 |
FW 3492-M2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Betätigungskraft (N) | Betätigungskraft (Newton) (N) | Gehäuseausführung | Kontaktmaterial | Kontaktschalter | Haltbarkeit | IP-Schutzart | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Betriebsart | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltstrom (A) | Kapazität (V AC) | Schaltspannung (V AC) | Temperaturbereich (°C) | Gewindegröße | Typ | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | - | - | Ag | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | 2 Millionen Zyklen | IP67 | Kunststoff | - | - | separater Stellantrieb | 78 | 30.8 | 30.8 | 6 | - | - | 250 | - | M16 | - | FK 3393-M1 | - | |
35.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.4 | 0.4 | - | - | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | 5 Millionen Zyklen | - | Polymer | +80 | -25 | Hebel (drehbar) | 84.7 | 30.8 | 30.8 | 6 | 6 | 6 A/250 | 250|250 | -25 - +80 | M20 | FR 1896-M2 | FR 1896-M2 | 1 Schließer. 1 normalerweise geschlossener Kontakt | |
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | - | - | Ag | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | 2 Millionen Zyklen | IP67 | Kunststoff | - | - | separater Stellantrieb | 93 | 30.8 | 30.8 | 6 | - | - | 250 | - | M20 | - | FR 693-M2 | - | |
32.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | - | - | Ag | 2 Unterbrecher | 2 Millionen Zyklen | IP67 | Kunststoff | - | - | separater Stellantrieb | 93 | 30.8 | 30.8 | 6 | - | - | 250 | - | M20 | - | FR 993-M2 | - | |
33.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | - | - | Ag | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | 2 Millionen Zyklen | IP67 | Kunststoff | - | - | separater Stellantrieb | 90.5 | 31.6 | 52.2 | 6 | - | - | 250 | - | M20 | - | FW 3392-M2 | - | |
33.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | - | - | Ag | 2 Unterbrecher | 2 Millionen Zyklen | IP67 | Kunststoff | - | - | separater Stellantrieb | 90.5 | 31.6 | 52.2 | 6 | - | - | 250 | - | M20 | - | FW 3492-M2 | - |