Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FR 993-M2
Teilenummer
|
---|
FR 993-M2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betätigungskraft (N) | Betätigungskraft (Newton) (N) | Gehäuseausführung | Kontaktmaterial | Kontaktschalter | Haltbarkeit | IP-Schutzart | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Betriebsart | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltstrom (A) | Kapazität (V AC) | Schaltspannung (V AC) | Temperaturbereich (°C) | Gewindegröße | Typ | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | - | - | Ag | 2 Unterbrecher | 2 Millionen Zyklen | IP67 | Kunststoff | - | - | separater Stellantrieb | 93 | 30.8 | 30.8 | 6 | - | - | 250 | - | M20 | - | FR 993-M2 | - |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Schrauben | Funktionen (Schalter) | momentan | Artikelausführung | Sicherheitsknopf |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheitsknopf, die Teilenummer ist FR 993-M2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FR 993-M2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betätigungskraft (Newton)(N)
Gehäuseausführung
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Schaltstrom(A)
Kapazität(V AC)
Temperaturbereich(°C)
Typ
Ausführung (verschied.)
Betätigungskraft(N)
Kontaktmaterial
Kontaktschalter
Haltbarkeit
IP-Schutzart
Werkstoff
Betriebsart
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Schaltstrom (maximal)(A)
Schaltspannung(V AC)
Gewindegröße
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FG 60AD1DOZ |
FK 3393-M1 |
FR 1896-M2 |
FR 693-M2 |
FW 3392-M2 |
FW 3492-M2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Betätigungskraft (N) | Betätigungskraft (Newton) (N) | Gehäuseausführung | Kontaktmaterial | Kontaktschalter | Haltbarkeit | IP-Schutzart | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Betriebsart | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltstrom (A) | Kapazität (V AC) | Schaltspannung (V AC) | Temperaturbereich (°C) | Gewindegröße | Typ | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2500 | - | Metall | - | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | 5 Millionen Zyklen | IP67 | Metall | +60 | -25 | separater Stellantrieb | 194.7 | 46 | 40.2 | 5 | 5 | 5 A/250 | 250|250 | -25 - +80 | - | FG 60AD1DOZ | FG 60AD1DOZ | 1 Schließer. 1 normalerweise geschlossener Kontakt | |
33.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | - | - | Ag | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | 2 Millionen Zyklen | IP67 | Kunststoff | - | - | separater Stellantrieb | 78 | 30.8 | 30.8 | 6 | - | - | 250 | - | M16 | - | FK 3393-M1 | - | |
35.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.4 | 0.4 | - | - | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | 5 Millionen Zyklen | - | Polymer | +80 | -25 | Hebel (drehbar) | 84.7 | 30.8 | 30.8 | 6 | 6 | 6 A/250 | 250|250 | -25 - +80 | M20 | FR 1896-M2 | FR 1896-M2 | 1 Schließer. 1 normalerweise geschlossener Kontakt | |
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | - | - | Ag | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | 2 Millionen Zyklen | IP67 | Kunststoff | - | - | separater Stellantrieb | 93 | 30.8 | 30.8 | 6 | - | - | 250 | - | M20 | - | FR 693-M2 | - | |
33.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | - | - | Ag | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | 2 Millionen Zyklen | IP67 | Kunststoff | - | - | separater Stellantrieb | 90.5 | 31.6 | 52.2 | 6 | - | - | 250 | - | M20 | - | FW 3392-M2 | - | |
33.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | - | - | Ag | 2 Unterbrecher | 2 Millionen Zyklen | IP67 | Kunststoff | - | - | separater Stellantrieb | 90.5 | 31.6 | 52.2 | 6 | - | - | 250 | - | M20 | - | FW 3492-M2 | - |