Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NF B110HE-DN2
Teilenummer
|
---|
NF B110HE-DN2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betätigungskraft (N) | Betätigungskraft (Newton) (N) | Kabellänge (m) | Gehäuseausführung | Verbindung (Elemente) | Kontaktschalter | Haltbarkeit | Hebelmodell | Werkstoff | Betriebsart | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltstrom (A) | Schaltspannung (V AC) | Temperaturbereich (°C) | Gewindegröße | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.07 | - | 2 | - | Kabel am offenen Ende | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | - | - | Kunststoff | Federbelastete Stab | 129 | 16 | 30 | 4 | - | 250 | - | - | NF B110HE-DN2 |
Loading...
Kontaktmaterial | Ag | Funktionen (Schalter) | momentan | IP-Schutzart | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Endabschaltung | RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Endabschaltung, die Teilenummer ist NF B110HE-DN2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NF B110HE-DN2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betätigungskraft (Newton)(N)
Gehäuseausführung
Haltbarkeit
Hebelmodell
Schaltstrom(A)
Temperaturbereich(°C)
Gewindegröße
Betätigungskraft(N)
Kabellänge(m)
Verbindung (Elemente)
Kontaktschalter
Werkstoff
Betriebsart
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Schaltstrom (maximal)(A)
Schaltspannung(V AC)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FD 525-M2 |
FD 531-M2 |
FD 556-M2 |
FR 501-M2 |
NF B112KG-DN2 |
NF B112KP-DN2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Betätigungskraft (N) | Betätigungskraft (Newton) (N) | Kabellänge (m) | Gehäuseausführung | Verbindung (Elemente) | Kontaktschalter | Haltbarkeit | Hebelmodell | Werkstoff | Betriebsart | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltstrom (A) | Schaltspannung (V AC) | Temperaturbereich (°C) | Gewindegröße | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.14 | - | - | - | Schrauben | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | 40 Millionen Zyklen | - | Metall | Federbelastete Stab | 189.5 | 30 | 40 | 6 | - | 250 | - | M20 | FD 525-M2 | |
37.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.25 | - | - | - | Schrauben | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | 40 Millionen Zyklen | - | Metall | Zapfen | 128.5 | 30 | 40 | 6 | - | 250 | - | M20 | FD 531-M2 | |
37.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.25 | - | - | - | Schrauben | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | 40 Millionen Zyklen | - | Metall | Schwenkhebel | 122.5 | 30 | 40 | 6 | - | 250 | - | M20 | FD 556-M2 | |
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 25 | - | Glasfaden Polymer | Schrauben | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | 1 näher. 1 Öffner | 40 Millionen Zyklen | Gummidichtung | Kunststoff | Zapfen | 72.9 | 30.8 | 30.8 | 6 | 6 | 250|250 | -25 - +80 | M20 | FR 501-M2 | |
43.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.25 | - | 2 | - | Kabel am offenen Ende | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | - | - | Kunststoff | Schwenkhebel | 99 | 16 | 30 | 4 | - | 250 | - | - | NF B112KG-DN2 | |
44.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.25 | - | 2 | - | Kabel am offenen Ende | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | - | - | Kunststoff | Schwenkhebel | 85 | 16 | 30 | 4 | - | 250 | - | - | NF B112KP-DN2 |