Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FD 556-M2
Teilenummer
|
---|
FD 556-M2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betätigungskraft (N) | Betätigungskraft (Newton) (N) | Kabellänge (m) | Gehäuseausführung | Verbindung (Elemente) | Kontaktschalter | Haltbarkeit | Hebelmodell | Werkstoff | Betriebsart | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltstrom (A) | Schaltspannung (V AC) | Temperaturbereich (°C) | Gewindegröße | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.25 | - | - | - | Schrauben | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | 40 Millionen Zyklen | - | Metall | Schwenkhebel | 122.5 | 30 | 40 | 6 | - | 250 | - | M20 | FD 556-M2 |
Loading...
Kontaktmaterial | Ag | Funktionen (Schalter) | momentan | IP-Schutzart | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Endabschaltung | RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Endabschaltung, die Teilenummer ist FD 556-M2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FD 556-M2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betätigungskraft (Newton)(N)
Kabellänge(m)
Gehäuseausführung
Hebelmodell
Schaltstrom(A)
Temperaturbereich(°C)
Betätigungskraft(N)
Verbindung (Elemente)
Kontaktschalter
Haltbarkeit
Werkstoff
Betriebsart
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Schaltstrom (maximal)(A)
Schaltspannung(V AC)
Gewindegröße
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FD 515-M2 |
FD 525-M2 |
FD 531-M2 |
FR 501-M2 |
FR 515-M2 |
FR 525-M2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Betätigungskraft (N) | Betätigungskraft (Newton) (N) | Kabellänge (m) | Gehäuseausführung | Verbindung (Elemente) | Kontaktschalter | Haltbarkeit | Hebelmodell | Werkstoff | Betriebsart | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltstrom (A) | Schaltspannung (V AC) | Temperaturbereich (°C) | Gewindegröße | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | - | - | - | Schrauben | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | 40 Millionen Zyklen | - | Metall | Zapfen | 116.5 | 30 | 40 | 6 | - | 250 | - | M20 | FD 515-M2 | |
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.14 | - | - | - | Schrauben | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | 40 Millionen Zyklen | - | Metall | Federbelastete Stab | 189.5 | 30 | 40 | 6 | - | 250 | - | M20 | FD 525-M2 | |
37.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.25 | - | - | - | Schrauben | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | 40 Millionen Zyklen | - | Metall | Zapfen | 128.5 | 30 | 40 | 6 | - | 250 | - | M20 | FD 531-M2 | |
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 25 | - | Glasfaden Polymer | Schrauben | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | 1 näher. 1 Öffner | 40 Millionen Zyklen | Gummidichtung | Kunststoff | Zapfen | 72.9 | 30.8 | 30.8 | 6 | 6 | 250|250 | -25 - +80 | M20 | FR 501-M2 | |
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 25 | - | Glasfaden Polymer | Schrauben | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | 1 Schließer. 1 normalerweise geschlossener Kontakt | 40 Millionen Zyklen | Rollenkolben | Kunststoff | Zapfen | 82.5 | 30.8 | 30.8 | 6 | 6 | 250|250 | -25 - +80 | M20 | FR 515-M2 | |
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.12 | - | - | Glasfaden Polymer | Schrauben | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | 40 Millionen Zyklen | - | Kunststoff | Federbelastete Stab | 178.5 | 30.8 | 30.8 | 6 | 6 | 250|250 | -25 - +80 | M20 | FR 525-M2 |