Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1601533
Teilenummer
|
---|
1601533 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Antriebsdrehmoment (Nm) | Untersetzung (Details) | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (mA) | Nennleistung (W) (W) | Nenndrehzahl (U/min) | Nenndrehmoment (Nm) | Nennspannung (V) | Größe (Breite) (mm) | Wellenbau | Schaft-ø (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.04 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.056 | 1/4 | 1601533 | 2100 | 34.7 | 1445 | 0.176519 | 24 | 118.5 | ccw | 8 | IG420004-15271R |
Loading...
Artikelausführung | Gleichstrommotor |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gleichstrommotor, die Teilenummer ist 1601533.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1601533.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Antriebsdrehmoment(Nm)
Untersetzung (Details)
Hersteller Teilenummer
Nennstrom(mA)
Nennleistung (W)(W)
Nenndrehzahl(U/min)
Nenndrehmoment(Nm)
Nennspannung(V)
Größe (Breite)(mm)
Wellenbau
Schaft-ø(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1601523 |
1601524 |
1601525 |
1601534 |
1601535 |
1601536 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Antriebsdrehmoment (Nm) | Untersetzung (Details) | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (mA) | Nennleistung (W) (W) | Nenndrehzahl (U/min) | Nenndrehmoment (Nm) | Nennspannung (V) | Größe (Breite) (mm) | Wellenbau | Schaft-ø (mm) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.007 | 1/14 | 1601523 | 250 | 3.97 | 370 | 0.06864655 | 24 | 81.1 | ccw | 6 | IG320014-F1F21R | |
50.93 € | 1 | Verfügbar | 76 Arbeitstage | 0.007 | 1/19 | 1601524 | 250 | 3.97 | 265 | 0.0980665 | 24 | 81.1 | ccw | 6 | IG320019-F1F21R | |
60.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.008 | 1/51 | 1601525 | 530 | 4.22 | 104 | 0.2255529 | 12 | 87.5 | ccw | 6 | IG320051-F1C21R | |
98.04 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.069 | 1/14 | 1601534 | 5500 | 41.3 | 405 | 0.637432 | 12 | 125.2 | ccw | 8 | IG420014-25171R | |
114.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.069 | 1/24 | 1601535 | 5500 | 41.3 | 248 | 0.784532 | 12 | 125.2 | ccw | 8 | IG420024-251M1R | |
114.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.056 | 1/14 | 1601536 | 2100 | 34.7 | 420 | 0.529559 | 24 | 125.2 | ccw | 8 | IG420014-25271R |