Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3RK19080AP000AP0 |
3RK19080AP000BP0 |
3RK19080AP000CP0 |
3RK19080AP000DP0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Typ (Herstellertyp) | |
---|---|---|---|---|---|---|
158.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3RK19080AP000AP0 | 3RK 1908-0 AP00-0AP0 | ||
141.61 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 3RK19080AP000BP0 | 3RK 1908-0 AP00-0BP0 | |
153.03 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 3RK19080AP000CP0 | 3RK 1908-0 AP00-0CP0 | |
109.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3RK19080AP000DP0 | 3RK 1908-0 AP00-0DP0 |
Loading...
Max. Temperatur(°C) | +60 | Mindest. Temperatur(°C) | -25 | Nennstrom(A) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 500 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 215 | Produktgröße (Tiefe)(mm) | 75 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 30 | Produktart | Haupteinheit | Typ (Sonstiges) | Federbelastete Verbindung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Typ (Herstellertyp)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften